17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

通常単価(税別)
9,26614,206
税込単価
10,19315,627
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ワンルームマンション等の小容量給水・給湯に使用する戸別給水用減圧弁です。一般の集合住宅用、大容量用には...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶 外形図

製品仕様

型式RD-43N型LRD-43N型MRD-43N型H
呼び径15・20
適用流体水道水・温水
流体温度5~90℃(管端コア使用の場合5~40℃)
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲0.05~0.12MPa0.11~0.23MPa0.20~0.30MPa
二次側設定圧力0.08MPa0.20MPa0.20,0.25MPa
ネームプレート色
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧0.02MPa
定格流量呼び径15:30L/min、呼び径20:35L/min
(差圧0.1MPa以上)
端接続JIS Rc1/2又はRc3/4ねじ
材質本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa注4.
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
付属品保温ケース(自己消火性)
テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注5.
ストレーナ60メッシュ

注4.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。
注5.圧力計用継手は、反対側プラグと組み替えて使用することができます。

性能・試験情報

騒音特性

流量変化時の騒音特性
一次側圧力変化時の騒音特性
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶 騒音特性図

一次側圧力 0.6MPa
二次側設定圧力 0.2MPa
マイク距離 15cm
暗騒音 30dB(A)

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶 騒音特性図

二次側設定圧力 0.2MPa
流量 30L/min
マイク距離 15cm
暗騒音 30dB(A)

圧力特性

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶 圧力特性図

一次側圧力0.5MPaの時、二次側圧力を0.2MPaに設定し、一次側圧力を0.5~1~0.22~0.5MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。

流量特性

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶 流量特性図

型番リスト

表示件数

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口配管ねじの呼び径

二次側調整圧力範囲

(MPa)

二次側設定圧力

(MPa)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.20~0.30
0.23
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.20~0.30
0.25
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.20~0.30
0.25
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.20~0.30
0.26
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.05~0.12
0.08
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.05~0.12
0.08
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.11~0.23
0.20
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.11~0.23
0.20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,266
( 10,193 )
6日目
12,761
( 14,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,206
( 15,627 )
3日目
10,511
( 11,562 )
5日目
13,820
( 15,202 )
3日目
13,803
( 15,183 )
3日目
13,820
( 15,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,820
( 15,202 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワンルームマンション等の小容量給水・給湯に使用する戸別給水用減圧弁です。
一般の集合住宅用、大容量用にはRD-44N,47N型等をご使用ください。
【特長】
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜り無し構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
・施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
既存品との交換
4
満足度:4.0
液溜り無し構造で低差圧から高差圧まで確実な作動してくれます。 加圧給水ポンプで送液しているラインですが 問題なく使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ
RD-30型 減圧弁(蒸気用)
減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ
メーカーベンベンベンヨシタケベンヨシタケ
通常価格9,266-41,882 -16,561 -121,757 -57,343 -133,155 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目2日目〜5日目5日目5日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体水 / 蒸気蒸気空気 / ガス
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~11.01~20.11~11.01~2
流体温度(℃)5~905~905~909018490
よく一緒に購入される商品

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング