メカニカル部品技術窓口
集合住宅・ホテル・オフィスビルなど直動式汎用品(低騒音形・管端コア対応)。RD-44N型は、戸別給水用...
詳細を確認
| 型式 | RD-44N型L『P』 | RD-44N型M『P』 | RD-44N型H『P』 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20 | ||
| 適用流体 | 水道水・温水 | ||
| 流体温度 | 5~90℃(管端コア使用の場合5~40℃) | ||
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | ||
| 二次側調整圧力範囲 | 0.05~0.12MPa | 0.11~0.23MPa | 0.20~0.30MPa |
| 二次側設定圧力 | 0.08MPa | 0.20MPa | 0.20,0.25MPa |
| ネームプレート色 | 緑 | 青 | 赤 |
| 最大減圧比 | 10:1 | ||
| 弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | ||
| 定格流量 | 50L/min(差圧0.1MPa以上) | ||
| 端接続 | P(オスユニオン継手):JIS R3/4ねじ(P・V兼用) | ||
| 材質 | 本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM) | ||
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa* | ||
| 取付姿勢 | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) | ||
| ストレーナ | 60メッシュ | ||
*テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,392円 ( 22,431円 ) | 3日目 |
16,561円 ( 18,217円 ) | 2日目 |
19,219円 ( 21,141円 ) | 5日目 |
19,106円 ( 21,017円 ) | 3日目 |
18,299円 ( 20,129円 ) | 3日目 |
集合住宅・ホテル・オフィスビルなど直動式汎用品(低騒音形・管端コア対応)。RD-44N型は、戸別給水用減圧複合弁シリーズの基本となる減圧機能だけの弁で、施工・試験効率のUPが可能です。
【特長】
・戸別給水用減圧弁を使用すると、1.流水騒音が低減。2.各戸に減圧弁を取付けることにより、階層差による給水圧力のバラツキを解消。3.適正圧力のため、水ハネ現象が生じにくい。ウォータハンマを低減する。4.メンテナンス時、断水による影響を他に及ぼさない。5.ミキシング温度が安定する。等、居住性能が向上します。
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜り無し構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
・施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~