メカニカル部品技術窓口
3機能一体。減圧+バイパス+閉止の機能を一体化した減圧弁で、スペースの有効利用と設備費の削減を可能とし...
詳細を確認
注)呼び径により構造が多少異なります。
| 型番 | RDB33FN-FL | RDB33FN-FH |
|---|---|---|
| 呼び径 | 20~100 | |
| 適用流体 | 水・温水 | |
| 流体温度 | 5℃~90℃ | |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 二次側調整圧力範囲 | 0.05~0.35MPa | 0.3~0.7MPa |
| 最大減圧比 | 10:1 | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | |
| 許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |
| 端接続 | 呼び径20・25:JIS 10K ルーズフランジ 呼び径32~100:JIS 10K FF フランジ | |
| 材質 | 本体(CAC406)、フランジ(呼び径20・25:SUS304、呼び径32~100:CAC406)、 要部(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR) バネケース(呼び径20~50:ADC、呼び径65~100:FC) | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | |
| 取付姿勢 | 水平・垂直自由※ | |
※縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100の場合は水平配管に正立取付としてください。)
| 呼び径 | L | G | H | A | d1 | d2 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 57 | 141 | 100 | 1/4 | 1/4 | 5.5 |
| 25 | 200 | 57 | 141 | 100 | 1/4 | 1/4 | 6.5 |
| 32 | 245 | 69 | 187 | 116 | 3/8 | 1/4 | 11.5 |
| 40 | 245 | 69 | 187 | 116 | 3/8 | 1/4 | 12 |
| 50 | 260 | 72 | 206 | 142 | 3/8 | 1/4 | 16 |
| 65 | 328 | 100 | 280 | 162 | 3/8 | 3/8 | 30 |
| 80 | 402 | 116 | 285 | 162 | 3/8 | 3/8 | 38 |
| 100 | 470 | 121 | 345 | 201 | 3/8 | 3/8 | 62 |
フランジ規格:JIS 10K
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
167,855円 ( 184,641円 ) | 5日目 |
167,855円 ( 184,641円 ) | 5日目 |
240,292円 ( 264,321円 ) | 5日目 |
244,430円 ( 268,873円 ) | 5日目 |
279,851円 ( 307,836円 ) | 5日目 |
461,291円 ( 507,420円 ) | 5日目 |
537,732円 ( 591,505円 ) | 5日目 |
167,855円 ( 184,641円 ) | 5日目 |
167,855円 ( 184,641円 ) | 5日目 |
240,292円 ( 264,321円 ) | 5日目 |
244,430円 ( 268,873円 ) | 5日目 |
279,851円 ( 307,836円 ) | 5日目 |
461,291円 ( 507,420円 ) | 5日目 |
537,732円 ( 591,505円 ) | 5日目 |
754,909円 ( 830,400円 ) | 5日目 |
3機能一体。減圧+バイパス+閉止の機能を一体化した減圧弁で、スペースの有効利用と設備費の削減を可能としました。
【特長】
・機能選択操作が容易にできるボール式切換弁方式を採用。
・バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
・バイパス付減圧弁を取付けたまま配管の耐圧試験が可能。
・通水しながら減圧弁部のメンテナンスが可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~