メカニカル部品技術窓口
建設設備・工場設備など直動式汎用品(青銅製・中容量)。【特長】・平静は〔赤水対策の切り札〕として時代の...
詳細を確認
| 種類 | 1.0MPa以下用 | 1.6MPa以下用 |
|---|---|---|
| 型式 | RD-31N型(LH) | RD-32N型(LH) |
| 製品記号 | RD31N-F□ | RD32N-F□ |
| ※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | ||
| 呼び径 | 15~50 | |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | 1.6MPa以下 |
| 適用流体 | 水・温水・(空気・不活性ガス注4.) | 水・温水 |
| 流体温度 | 5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃) | |
| 二次側調整圧力範囲 | L:0.05~0.35MPa H:呼び径100以下:0.3~0.7MPa、呼び径125,150:0.3~0.5MPa | |
| 最大減圧比 | 10:1 | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | |
| 許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | |
| 端接続 | JIS Rcねじ | |
| 材質 | 本体(CAC406)、要部(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR) バネケース(呼び径15~50:ADC、呼び径65~150:FC) | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | 水圧にて2.4MPa |
| 取付姿勢 | 水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)注5. | |
| ストレーナ | 40メッシュ相当(呼び径50以下) | |
注4. 適用流体が空気・不活性ガスの場合、呼び径100までとなります。
注5. 縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。(呼び径100以上は水平配管に正立取付としてください。)

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,368円 ( 69,705円 ) | 3日目 |
52,493円 ( 57,742円 ) | 3日目 |
72,480円 ( 79,728円 ) | 3日目 |
92,376円 ( 101,614円 ) | 5日目 |
96,438円 ( 106,082円 ) | 3日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 3日目 |
59,342円 ( 65,276円 ) | 3日目 |
61,519円 ( 67,671円 ) | 3日目 |
72,290円 ( 79,519円 ) | 3日目 |
88,295円 ( 97,125円 ) | 3日目 |
93,158円 ( 102,474円 ) | 3日目 |
116,736円 ( 128,410円 ) | 3日目 |
67,089円 ( 73,798円 ) | 5日目 |
70,005円 ( 77,006円 ) | 5日目 |
76,624円 ( 84,286円 ) | 5日目 |
100,352円 ( 110,387円 ) | 5日目 |
105,329円 ( 115,862円 ) | 3日目 |
125,529円 ( 138,082円 ) | 5日目 |
58,504円 ( 64,354円 ) | 5日目 |
76,624円 ( 84,286円 ) | 5日目 |
103,103円 ( 113,413円 ) | 5日目 |
105,329円 ( 115,862円 ) | 5日目 |
125,529円 ( 138,082円 ) | 5日目 |
建設設備・工場設備など直動式汎用品(青銅製・中容量)。
【特長】
・平静は〔赤水対策の切り札〕として時代の要請に応えた青銅製水用減圧弁です。
・既に高い評価をいただいています水用減圧弁の技術を結集し、さらに制御性、信頼性、使い易さを追求した〔平静〕は、特にパイプジョイント部まで含めた流路から錆の発生源を無くしています。
・積極的な赤水対策で、増々好評の〔平静〕は、ビル設備、住宅設備、工場設備、ボイラ給水等で使用します。
・平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
・低騒音設計です。
・FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
・ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
・ストレーナを内蔵しています(呼び径50以下40メッシュ相当)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~