17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

RD-4型 減圧弁(空気・気体用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RD-4型 減圧弁(空気・気体用)

販売終了

型番

RD4-NH-15A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

直動式減圧弁で高圧気体の減圧に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
減圧弁
適用流体
空気
減圧弁形式
直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)
4.01~5
流体温度(℃)
5~80
本体材質
[鋳鋼] S25C
接続種類
同径接続
端接続 入口ねじ接続種類
JIS Rcねじ
端接続 入口配管ねじの呼び径
1/2B(15A)
端接続 出口ねじ接続種類
JIS Rcねじ
端接続 出口配管ねじの呼び径
1/2B(15A)
一次側適用圧力(MPa)
5.0以下

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト