メカニカル部品技術窓口
【特長】・パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い...
詳細を確認
RD-3HA,3HAF型

RD-3H型

RD-3HF型
| 型式 | RD-3H型 | RD-3HF型 | RD-3HA型 | RD-3HAF型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品記号 | RD3H-GH | RD3HF-GH | RD3HA-BH | RD3HAF-BH | |
| 呼び径 | 15~25 | ||||
| 適用流体 | 蒸気 | 空気・気体・液体 | |||
| 流体温度 | 184℃以下 | 5~80℃ | |||
| 流体粘度 | - | 150cSt以下 | |||
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | ||||
| 二次側調整圧力範囲 | 0.035~0.5MPa | ||||
| 最大減圧比 | 15:1 | ||||
| 弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | ||||
| 締切昇圧 | 0.02MPa以下 | ||||
| 許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | なし(圧力計目視) | |||
| 端接続 | JIS Rcねじ | JIS 10K RFフランジ | JIS Rcねじ | JIS 10K RFフランジ | |
| 材 質 | 本体・弁座 | 本体(FC)、弁座(SUS) | |||
| 弁体 | SUS | C3604・NBR焼付 | |||
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa | ||||
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付(液体の場合は、倒立取付) | ||||


※液体の場合は、倒立にしてご使用ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,600円 ( 50,160円 ) | 5日目 |
42,020円 ( 46,222円 ) | 5日目 |
53,229円 ( 58,552円 ) | 6日目 |
38,103円 ( 41,913円 ) | 3日目 |
43,169円 ( 47,486円 ) | 3日目 |
49,210円 ( 54,131円 ) | 5日目 |
【特長】
・パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特徴があります。
・蒸気用と、空気・気体・液体用は異なりますのでご注意ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~