17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天 外形図

注.フランジ形の溶接部の構造は多少異なります。

製品仕様

種類ステンレス鋼製、フランジ
型番RD-41F型L/M/H
製品記号RD41F-D□
※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。
呼び径15~25
適用流体蒸気
流体温度220℃以下
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲
(銘板・ばねの色)
L:0.02~0.25MPa(緑)、M:0.2~0.4MPa(青)、H:0.35~0.8MPa(赤)
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧0.02MPa
締切昇圧0.02MPa以下
オフセット
(定格流量時)
設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)
0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)
0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
端接続JIS 10K RFフランジ

本体SCS
要部弁体・弁座(SUS)、ベローズ(SUS)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

質量

呼び径RD-41F型
153.8
204
255.5

規格表

RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天 規格表

型番リスト

表示件数

端接続 入口管フランジの呼び径

端接続 出口管フランジの呼び径

二次側調整圧力範囲

(MPa)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.35~0.8
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.35~0.8
1個
1B(25A)
1B(25A)
0.35~0.8
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.02~0.25
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.02~0.25
1個
1B(25A)
1B(25A)
0.02~0.25
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.2~0.4
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.2~0.4
1個
1B(25A)
1B(25A)
0.2~0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,544
( 212,898 )
5日目
209,606
( 230,567 )
5日目
226,186
( 248,805 )
5日目
193,544
( 212,898 )
5日目
209,606
( 230,567 )
5日目
226,186
( 248,805 )
5日目
191,508
( 210,659 )
5日目
209,606
( 230,567 )
5日目
226,186
( 248,805 )
5日目

詳細情報

基本情報

各種機器の蒸気圧力のきめ細かな制御に適した、直動式減圧弁です。
小型、軽量で機器組み込みに最適です。
錆を嫌う、食品・厨房機器、医療機器、ランドリー機器、空調機器(加湿)に最適な減圧弁です。
又、よりハイグレードな蒸気ラインには、本体ステンレス鋼製が最適です。
【特長】
・機器の立上げ時に必要な、大流量(熱量)を確保できます。
・本体ステンレス鋼製、要部ステンレス鋼製により、クリーンな蒸気を供給できます。
・二次側圧力は、自動ロック機構の手動ハンドルで、きめ細かく調整できます。
・SUS316Lのベローズ採用、ストレーナ内蔵等で、高耐久です。
【用途】
・食品機械・医療機器・ランドリー機器など蒸気機器・装置用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天
RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天
RD-30型 減圧弁(蒸気用)
RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格191,508-45,134 -54,253 -458,084 -57,343 -82,427 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目2日目〜
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
減圧弁形式直動式ベローズ直動式ベローズパイロット式ピストンパイロット式ピストン直動式ダイヤフラムパイロット式ピストン
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~11.01~2
流体温度(℃)220以下220以下184以下200以下184220以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング