メカニカル部品技術窓口
食品機械・医療機器・ランドリー機器など蒸気機器・装置用【特長】・各種機器の蒸気圧力のきめ細かな制御に適...
詳細を確認
| 種類 | 青銅製、ねじ込 | ステンレス鋼製、ねじ込 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | RD-40型L/M/H | RD-41型L/M/H | |
| 製品記号 | RD40-J□ | RD41-D□ | |
| ※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | |||
| 呼び径 | 15~25 | ||
| 適用流体 | 蒸気 | ||
| 流体温度 | 220℃以下 | ||
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | ||
| 二次側調整圧力範囲 (銘板・ばねの色) | L:0.02~0.25MPa(緑)、M:0.2~0.4MPa(青)、H:0.35~0.8MPa(赤) | ||
| 最大減圧比 | 20:1 | ||
| 弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | ||
| 締切昇圧 | 0.02MPa以下 | ||
| オフセット (定格流量時) | 設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下) 0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa) 0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) | ||
| 許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | ||
| 端接続 | JIS Rcねじ | ||
| 材 質 | 本体 | CAC406 | SCS |
| 要部 | 弁体・弁座(SUS)、ベローズ(SUS) | ||
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa | ||
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | ||
| 呼び径 | RD-40型 | RD-41型 |
|---|---|---|
| 15 | 1.7 | 2 |
| 20 | 1.7 | 2 |
| 25 | 1.9 | 2.4 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,134円 ( 49,647円 ) | 5日目 |
46,354円 ( 50,989円 ) | 5日目 |
47,933円 ( 52,726円 ) | 5日目 |
45,146円 ( 49,661円 ) | 3日目 |
46,272円 ( 50,899円 ) | 5日目 |
48,039円 ( 52,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,146円 ( 49,661円 ) | 3日目 |
49,148円 ( 54,063円 ) | 3日目 |
48,310円 ( 53,141円 ) | 3日目 |
125,563円 ( 138,119円 ) | 5日目 |
127,107円 ( 139,818円 ) | 5日目 |
129,842円 ( 142,826円 ) | 5日目 |
124,251円 ( 136,676円 ) | 5日目 |
127,107円 ( 139,818円 ) | 5日目 |
128,522円 ( 141,374円 ) | 5日目 |
124,251円 ( 136,676円 ) | 5日目 |
127,107円 ( 139,818円 ) | 5日目 |
129,842円 ( 142,826円 ) | 5日目 |
食品機械・医療機器・ランドリー機器など蒸気機器・装置用
【特長】
・各種機器の蒸気圧力のきめ細かな制御に適した、直動式減圧弁です。
・小型、軽量で機器組み込みに最適です。
・錆を嫌う、食品・厨房機器、医療機器、ランドリー機器、空調機器(加湿)に最適な減圧弁です。
・又、よりハイグレードな蒸気ラインには、本体ステンレス鋼製が最適です。
・機器の立上げ時に必要な、大流量(熱量)を確保できます。
・本体青銅製またはステンレス鋼製、要部ステンレス鋼製により、クリーンな蒸気を供給できます。
・二次側圧力は、自動ロック機構の手動ハンドルで、きめ細かく調整できます。
・SUS316Lのベローズ採用、ストレーナ内蔵等で、高耐久です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~