17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

通常単価(税別)
458,084972,624
税込単価
503,8921,069,886
通常出荷日:5日目~15日目

食品加工設備・工場設備・消毒・滅菌機器などパイロット式汎用品(大容量)。【特長】・本体・要部をステンレ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天 外形図

注.呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

製品記号RP8-D
呼び径20~80
適用流体蒸気
流体温度200℃以下
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲0.03~0.8MPa
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧0.05MPa
締切昇圧0.02MPa以下 
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)
0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)
0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
端接続JIS 10K FFフランジ注1.
材質本体(SCS)、弁体・弁座(SUS)、ダイヤフラム(SUS)
ハンドル色
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

注1. JIS 10K RFフランジも製作しています。
注2. 呼び径15はRD-41、41F型(29頁)、呼び径100~150及び3.0MPa用はRP-11型(17頁)をご使用ください。

規格表

単位:mm
RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天 規格表

注.圧力条件により補正が必要です。お問い合わせください。フランジ規格 JIS 10K FF

選定サポート情報

RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

端接続 入口管フランジの呼び径

端接続 出口管フランジの呼び径

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458,084
( 503,892 )
5日目
507,644
( 558,408 )
15日目
554,974
( 610,471 )
5日目
554,974
( 610,471 )
5日目
637,328
( 701,061 )
5日目
839,966
( 923,963 )
5日目
972,624
( 1,069,886 )
5日目

詳細情報

基本情報

食品加工設備・工場設備・消毒・滅菌機器などパイロット式汎用品(大容量)。
【特長】
・本体・要部をステンレス鋼製としたパイロット式減圧弁で、食品・消毒・滅菌機器等の蒸気ラインに最適です。
・また、ステンレス鋼の特徴である耐食・耐久性により、幅広い用途に使用できます。
・ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
・幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
・自動ロック機構付の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天
RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天
RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天
RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格458,084-54,253 -82,427 -56,667 -84,317 -79,293 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜2日目〜5日目5日目5日目〜
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気空気
減圧弁形式パイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストン
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~11.01~20.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)200以下184以下220以下184以下184以下5~80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング