メカニカル部品技術窓口
建設設備・工場設備などパイロット式汎用品(大容量)。【特長】・弁天(VENN-TEN)は、パイロット式...
詳細を確認
| 調整方法 | 調節ねじ式 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | RP-6P型 | ||
| 製品記号 | RP6P-B | RP6P-G | |
| 呼び径 | 15~80 | ||
| 適用流体 | 蒸気 | ||
| 流体温度 | 184℃以下 | ||
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | ||
| 二次側調整圧力範囲 | 0.03~0.8MPa | ||
| 最大減圧比 | 20:1 | ||
| 弁前後の最小差圧 | 呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~200:0.07MPa | ||
| 締切昇圧 | 0.02MPa以下 | ||
| オフセット | 呼び径15~80: 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa) 0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa) 0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) | ||
| 呼び径100~200:0.05MPa以内 | |||
| 許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | ||
| 端接続 | JIS 10K FFフランジ | ||
| 材 質 | 本体 | FC | |
| 弁体・弁座 | SUS | ||
| ピストン・シリンダー | CAC406 | SUS | |
| ハンドル・キャップ色 | シルバー | 緑 | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa | ||
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | ||

フランジ規格 JIS 10K FF
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,667円 ( 62,334円 ) | 5日目 |
62,735円 ( 69,009円 ) | 5日目 |
69,177円 ( 76,095円 ) | 5日目 |
81,313円 ( 89,444円 ) | 5日目 |
79,743円 ( 87,717円 ) | 5日目 |
94,290円 ( 103,719円 ) | 5日目 |
140,966円 ( 155,063円 ) | 5日目 |
148,268円 ( 163,095円 ) | 5日目 |
70,527円 ( 77,580円 ) | 5日目 |
70,527円 ( 77,580円 ) | 5日目 |
74,262円 ( 81,688円 ) | 5日目 |
103,540円 ( 113,894円 ) | 5日目 |
129,850円 ( 142,835円 ) | 5日目 |
158,826円 ( 174,709円 ) | 5日目 |
建設設備・工場設備などパイロット式汎用品(大容量)。
【特長】
・弁天(VENN-TEN)は、パイロット式減圧弁で、建築設備、工業用蒸気ライン、各種生産設備、装置産業等主管、大流量ラインに使用します。
・確実な作動を第一目標に設計されたこの減圧弁は、様々な条件下でも安定した性能を発揮すると共に、小型・軽量化で取付・取扱いが容易です。
・ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
・幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
・RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
・コンパクト設計です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
ナイロンコーティング空気抜弁 TA-2Cシリーズ
0通常価格(税別):32,913円~

ベン
AF-6N型 空気抜弁
0通常価格(税別):11,737円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~