17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 総幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

STB シンクロプーリ H

通常単価(税別)
8,58759,469
税込単価
9,44665,416
通常出荷日:4日目~19日目

軸穴、キー加工不要プーリ。歯付ベルト(シンクロベルト、タイミングベルト)に使用可能です。歯型H、歯数~...

詳細を確認
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

歯数

(T)

プーリ形状

材質

最大軸穴径 dmax

(mm)

外径 D

(mm)

総幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
27
18
F形
[スチール] 炭素鋼
28
71.39
32
10
1個
27
19
F形
[スチール] 炭素鋼
28
75.44
32
10
1個
27
20
F形
[スチール] 炭素鋼
28
79.48
32
10
1個
27
20
F形
[スチール] 炭素鋼
28
79.48
45
10
1個
27
21
B形
[スチール] 炭素鋼
32
83.52
35
10
1個
27
21
B形
[スチール] 炭素鋼
32
83.52
45
10
1個
27
22
B形
[スチール] 炭素鋼
32
87.56
35
10
1個
27
22
B形
[スチール] 炭素鋼
32
87.56
45
10
1個
27
24
B形
[スチール] 炭素鋼
32
95.65
35
10
1個
27
24
B形
[スチール] 炭素鋼
32
95.65
45
10
1個
27
24
B形
[スチール] 炭素鋼
32
95.65
59
10
1個
27
25
B形
[スチール] 炭素鋼
32
99.69
35
10
1個
27
25
B形
[スチール] 炭素鋼
32
99.69
45
10
1個
27
25
B形
[スチール] 炭素鋼
32
99.69
59
10
1個
27
26
B形
[スチール] 炭素鋼
32
103.73
35
10
1個
27
26
B形
[スチール] 炭素鋼
32
103.73
45
10
1個
27
26
B形
[スチール] 炭素鋼
32
103.73
59
10
1個
27
28
B形
[スチール] 炭素鋼
32
111.82
35
10
1個
27
28
B形
[スチール] 炭素鋼
32
111.82
45
10
1個
27
28
B形
[スチール] 炭素鋼
32
111.82
59
10
1個
27
30
B形
[スチール] FC200
32
119.9
35
10
1個
27
30
B形
[スチール] FC200
32
119.9
45
10
1個
27
30
B形
[スチール] FC200
32
119.9
59
10
1個
27
32
B形
[スチール] FC200
32
127.99
35
10
1個
27
32
B形
[スチール] FC200
32
127.99
45
10
1個
27
32
B形
[スチール] FC200
32
127.99
59
10
1個
27
34
B形
[スチール] FC200
32
136.07
35
10
1個
27
34
B形
[スチール] FC200
32
136.07
45
10
1個
27
34
B形
[スチール] FC200
32
136.07
59
10
1個
27
36
B形
[スチール] FC200
32
144.16
35
10
1個
27
36
B形
[スチール] FC200
32
144.16
45
10
1個
27
36
B形
[スチール] FC200
32
144.16
59
10
1個
32
40
B形
[スチール] FC200
42
160.33
40
10
1個
32
40
B形
[スチール] FC200
42
160.33
45
10
1個
32
40
B形
[スチール] FC200
42
160.33
59
10
1個
32
40
B形
[スチール] FC200
42
160.33
85
10
1個
32
42
B形
[スチール] FC200
42
168.41
40
10
1個
32
42
B形
[スチール] FC200
42
168.41
45
10
1個
32
42
B形
[スチール] FC200
42
168.41
59
10
1個
32
42
B形
[スチール] FC200
42
168.41
85
10
1個
32
44
W形
[スチール] FC200
42
176.5
40
10
1個
32
44
W形
[スチール] FC200
42
176.5
45
10
1個
32
44
W形
[スチール] FC200
42
176.5
59
10
1個
32
44
W形
[スチール] FC200
42
176.5
85
10
1個
32
48
W形
[スチール] FC200
42
192.67
40
10
1個
32
48
W形
[スチール] FC200
42
192.67
45
10
1個
32
48
W形
[スチール] FC200
42
192.67
59
10
1個
32
48
W形
[スチール] FC200
42
192.67
85
10
1個
32
50
W形
[スチール] FC200
42
200.76
40
10
1個
32
50
W形
[スチール] FC200
42
200.76
45
10
1個
32
50
W形
[スチール] FC200
42
200.76
59
10
1個
32
50
W形
[スチール] FC200
42
200.76
85
10
1個
32
60
W形
[スチール] FC200
42
241.18
40
10
1個
32
60
W形
[スチール] FC200
42
241.18
45
10
1個
32
60
W形
[スチール] FC200
42
241.18
59
10
1個
32
60
W形
[スチール] FC200
42
241.18
85
10
1個
32
72
W形
[スチール] FC200
60
289.69
45
10
1個
32
72
W形
[スチール] FC200
60
289.69
45
10
1個
32
72
W形
[スチール] FC200
60
289.69
59
10
1個
32
72
W形
[スチール] FC200
60
289.69
85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,587
( 9,446 )
4日目
8,725
( 9,598 )
4日目
9,142
( 10,056 )
4日目
10,026
( 11,029 )
4日目
10,109
( 11,120 )
4日目
10,148
( 11,163 )
4日目
10,120
( 11,132 )
4日目
10,295
( 11,325 )
4日目
10,494
( 11,543 )
4日目
10,335
( 11,369 )
4日目
13,584
( 14,942 )
4日目
10,202
( 11,222 )
4日目
10,345
( 11,380 )
4日目
14,273
( 15,700 )
4日目
10,262
( 11,288 )
4日目
10,849
( 11,934 )
4日目
16,105
( 17,716 )
4日目
10,854
( 11,939 )
4日目
10,865
( 11,952 )
4日目
16,079
( 17,687 )
4日目
10,861
( 11,947 )
4日目
11,677
( 12,845 )
4日目
17,523
( 19,275 )
4日目
10,850
( 11,935 )
4日目
12,206
( 13,427 )
4日目
18,705
( 20,576 )
4日目
11,714
( 12,885 )
4日目
12,910
( 14,201 )
4日目
20,056
( 22,062 )
4日目
11,756
( 12,932 )
4日目
13,957
( 15,353 )
4日目
21,555
( 23,711 )
4日目
12,217
( 13,439 )
4日目
16,098
( 17,708 )
4日目
22,903
( 25,193 )
4日目
31,466
( 34,613 )
4日目
12,206
( 13,427 )
4日目
16,198
( 17,818 )
4日目
24,256
( 26,682 )
4日目
31,374
( 34,511 )
4日目
13,957
( 15,353 )
4日目
16,079
( 17,687 )
4日目
24,186
( 26,605 )
4日目
35,271
( 38,798 )
4日目
14,293
( 15,722 )
4日目
17,332
( 19,065 )
4日目
26,909
( 29,600 )
4日目
43,157
( 47,473 )
19日目
16,093
( 17,702 )
4日目
20,162
( 22,178 )
4日目
25,724
( 28,296 )
4日目
41,262
( 45,388 )
4日目
17,332
( 19,065 )
4日目
24,256
( 26,682 )
4日目
31,011
( 34,112 )
4日目
43,692
( 48,061 )
4日目
22,782
( 25,060 )
4日目
25,724
( 28,296 )
4日目
34,016
( 37,418 )
4日目
59,469
( 65,416 )
4日目

詳細情報

基本情報

軸穴、キー加工不要プーリ。歯付ベルト(シンクロベルト、タイミングベルト)に使用可能です。歯型H、歯数~28(材質:炭素鋼)、歯数30~(材質:FC200以上)

【特長】
・呼び径4~30インチ、2~6本掛けまで豊富な品揃え、寸法精度はJIS規格を参考、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。
・フランジ取りつけ済み・・・・・・ 面倒なフランジの取りつけ作業は不要です。
・フランジの取りつけ強度アップ・・・・・・・(特許出願中) 独自のカシメ方法を採用のためシンプルで強固です。
・バランシングマシンによる高いバランス精度の保証です。
・度はJIS規格に準じております。(JIS K 6372)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STB シンクロプーリ Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STB シンクロプーリ H
STB シンクロプーリ L
Kタイミングプーリ Hタイプ
Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ
タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm_2GT
タイミングプーリー 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm_1.5GT
メーカーイノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)片山チエン片山チエン鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格8,587-6,612 -1,897 -2,679 -4,033 -3,897 -
通常出荷日4日目〜4日目3日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜
種類面圧プーリ面圧プーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
歯形(ベルト形)HLHS8M2GT1.5GT
表面処理なしなしなしなしなしなし
プーリ/アイドラープーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング