17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が77型番あります。
  • プーリ溝本数

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • dm(mm)

    ~mm
  • 総幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

STB シーブ 5V

通常単価(税別)
13,804121,825
税込単価
15,184134,008
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・材質および、振れ、バランスの精度を充分高めております・A.B.C.D.形にくらべ、細幅Vベル...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

5V-2

単位:mm
STB シーブ 5V 製品仕様1

5V-3

STB シーブ 5V 製品仕様2

5V-4

STB シーブ 5V 製品仕様3

5V-5

STB シーブ 5V 製品仕様4

5V-6

STB シーブ 5V 製品仕様5

5V-8

STB シーブ 5V 製品仕様6

5V-10

STB シーブ 5V 製品仕様7
  • ボス径は変更する場合もあります。
  • 最大軸穴径の( )内寸法は旧JISキー使用の場合。

STBシーブ溝部の寸法精度

単位:mm
STB シーブ 5V 溝部寸法精度

注:STBシーブの呼び径は、外径で示しています。

材料

FC200以上

 

●最高回転数

STBシーブの最高回転数は周速30m/sまでご使用いただけます。
(30m/sを越えると材質をFCD、または鋼材に変える様検討する必要があります。)

品質

●外径の許容差
●外径の振れおよびリム側面の振れの許容値
呼び径外径の許容差
125以下±0.4
125をこえ315以下±0.6
315をこえ710以下±0.9
710をこえ1,000以下±1.2
1,000をこえ1,250以下±1.5
呼び径外周の
振れの許容値
リム側面の
振れの許容値
125以下0.20.2
125をこえ315以下0.30.3
315をこえ710以下0.40.4
710をこえ1,000以下0.60.6
1,000をこえ1,250以下0.80.8

型番リスト

表示件数

プーリ溝本数

呼び

dm

(mm)

総幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
150
147.4
50
10
1個
3
150
147.4
60.4
10
1個
4
150
147.4
77.9
10
1個
2
160
157.4
50
10
1個
3
160
157.4
60.4
10
1個
4
160
157.4
77.9
10
1個
2
170
167.4
50
10
1個
3
170
167.4
60.4
10
1個
4
170
167.4
77.9
10
1個
2
180
177.4
50
10
1個
3
180
177.4
60.4
10
1個
4
180
177.4
77.9
10
1個
5
180
177.4
95.4
10
1個
6
180
177.4
112.9
10
1個
2
190
187.4
50
10
1個
3
190
187.4
60.4
10
1個
4
190
187.4
77.9
10
1個
5
190
187.4
95.4
10
1個
6
190
187.4
112.9
10
1個
3
200
197.4
60.4
10
1個
4
200
197.4
77.9
10
1個
5
200
197.4
95.4
10
1個
6
200
197.4
112.9
10
1個
2
212
209.4
50
10
1個
3
212
209.4
60.4
10
1個
5
212
209.4
95.4
10
1個
6
212
209.4
112.9
10
1個
8
212
209.4
147.9
10
1個
2
224
221.4
45
10
1個
3
224
221.4
60.4
10
1個
4
224
221.4
77.9
10
1個
5
224
221.4
95.4
10
1個
6
224
221.4
112.9
10
1個
2
236
233.4
45
10
1個
3
236
233.4
60.4
10
1個
4
236
233.4
77.9
10
1個
5
236
233.4
95.4
10
1個
8
236
233.4
147.9
10
1個
2
250
247.4
45
10
1個
4
250
247.4
77.9
10
1個
5
250
247.4
95.4
10
1個
6
250
247.4
112.9
10
1個
2
265
262.4
45
10
1個
3
265
262.4
60.4
10
1個
4
265
262.4
77.9
10
1個
5
265
262.4
95.4
10
1個
2
280
277.4
45
10
1個
3
280
277.4
60.4
10
1個
4
280
277.4
77.9
10
1個
5
280
277.4
95.4
10
1個
6
280
277.4
112.9
10
1個
2
300
297.4
45
10
1個
3
300
297.4
60.4
10
1個
4
300
297.4
77.9
10
1個
5
300
297.4
95.4
10
1個
2
315
312.4
45
10
1個
3
315
312.4
60.4
10
1個
4
315
312.4
77.9
10
1個
5
315
312.4
95.4
10
1個
6
315
312.4
112.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,804
( 15,184 )
4日目
14,988
( 16,487 )
5日目
18,238
( 20,062 )
4日目
15,125
( 16,638 )
4日目
17,678
( 19,446 )
5日目
17,792
( 19,571 )
5日目
15,315
( 16,847 )
4日目
17,770
( 19,547 )
5日目
19,173
( 21,090 )
4日目
17,762
( 19,538 )
5日目
17,764
( 19,540 )
5日目
20,514
( 22,565 )
5日目
28,920
( 31,812 )
5日目
31,542
( 34,696 )
5日目
17,797
( 19,577 )
4日目
19,140
( 21,054 )
5日目
23,306
( 25,637 )
5日目
27,457
( 30,203 )
4日目
34,293
( 37,722 )
4日目
20,439
( 22,483 )
4日目
26,043
( 28,647 )
4日目
35,034
( 38,537 )
5日目
37,051
( 40,756 )
5日目
21,303
( 23,433 )
5日目
20,543
( 22,597 )
4日目
35,589
( 39,148 )
5日目
39,904
( 43,894 )
4日目
53,728
( 59,101 )
4日目
20,436
( 22,480 )
5日目
24,630
( 27,093 )
4日目
30,200
( 33,220 )
5日目
37,069
( 40,776 )
4日目
41,231
( 45,354 )
5日目
21,848
( 24,033 )
5日目
28,937
( 31,831 )
4日目
31,542
( 34,696 )
5日目
39,913
( 43,904 )
5日目
65,701
( 72,271 )
4日目
24,530
( 26,983 )
5日目
37,009
( 40,710 )
5日目
41,294
( 45,423 )
5日目
49,434
( 54,377 )
5日目
30,080
( 33,088 )
4日目
32,765
( 36,042 )
4日目
38,378
( 42,216 )
5日目
48,048
( 52,853 )
4日目
30,091
( 33,100 )
5日目
32,914
( 36,205 )
5日目
39,871
( 43,858 )
5日目
49,376
( 54,314 )
4日目
57,683
( 63,451 )
4日目
31,490
( 34,639 )
5日目
38,444
( 42,288 )
5日目
41,297
( 45,427 )
5日目
53,708
( 59,079 )
4日目
32,776
( 36,054 )
4日目
41,008
( 45,109 )
4日目
45,266
( 49,793 )
5日目
61,273
( 67,400 )
5日目
64,571
( 71,028 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質および、振れ、バランスの精度を充分高めております
・A.B.C.D.形にくらべ、細幅Vベルト(5V)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生まれ、高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します
・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェーンやギヤー伝動をこれにおきかえる事も可能になりました
・ブッシングの軸穴は、300種類を標準化しており、更に、キーは1つの軸穴径につき、新JISキー、旧JISキー両方を標準化致しております

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STB シーブ 5Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STB シーブ 5V
STB シーブ 3V
SNS パワーシーブ 5V
SNS パワーシーブ 3V
SNS JIS VプーリA
SNS JIS VプーリB
メーカーイノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)
通常価格13,804-3,158 -10,825 -2,296 -1,594 -4,318 -
通常出荷日4日目〜3日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類VベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリ
プーリベルト種類細幅Vベルト(ウェッジタイプ)細幅Vベルト(ウェッジタイプ)細幅Vベルト(ウェッジタイプ)細幅Vベルト(ウェッジタイプ)標準Vベルト標準Vベルト
プーリ溝形状5V3V5V3VAB
材質FC200以上FC200以上FC200以上FC200以上FC200FC200
溝幅(mm)15.2±0.138.9±0.1315.2±0.138.9±0.13--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング