メカニカル部品技術窓口
JIS B1855細幅Vプーリの寸法を採用。呼び径Φ150~1000、溝数2~10。中間サイズも規格化...
詳細を確認
(1)の1形

(1)の2形

(2)の1形

(2)の2形

(4)の1形

(4)の2形

パワーシーブの外観

溝部の形状
| 呼び径 | 外径の許容差 |
|---|---|
| 125以下 | ±0.4(±0.6) |
| 125をこえ315以下 | ±0.6(±0.8) |
| 315をこえ710以下 | ±0.9(±1.2) |
| 710をこえ1,000以下 | ±1.2(±1.6) |
| 1,000をこえ1,250以下 | ±1.5(±2) |
| 呼び径 | 外周の振れの許容値(JIS規格) | リム側面の振れの許容値(JIS規格) |
|---|---|---|
| 125以下 | 0.2 | 0.2 |
| 125をこえ315以下 | 0.3 | 0.3 |
| 315をこえ710以下 | 0.4 | 0.4 |
| 710をこえ1,000以下 | 0.6 | 0.6 |
| 1,000をこえ1,250以下 | 0.8 | 0.8 |
●バランス
不釣合い質量許容値はパワーシーブの質量の0.1%(周速15m/sで釣り合い良さG16相当)としております。但し最小は1gです。
各サイズの外周上の不釣合い質量許容値をパワーシーブ寸法表に記載しております。
●最高回転数
パワーシーブの最高回転数は周速30m/s迄ご使用いただけます。
(30m/sを超えると材質をFCD、または鋼材に変えるよう検討する必要があります。)
※呼び径の太字はJISサイズを表しています。







| 呼び径 de(=do) | α(度) ±0.5 | W ±0.13 | h | dmとdeの差 | e | f(最小) | r1 | r2 | r3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250以下 | 38 | 15.2 | 15.0 | 2.6 | 17.5±0.25 | 12.7 | 0.2・0.5 | 0.5・1.0 | 2・3 |
| 250をこえ400以下 | 40 | ||||||||
| 400をこえるもの | 42 |
注:パワーシーブの呼び径は、外径で示しています。
●ベルト本数とプーリ幅
| 形 | 本数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5V | 25.4 | 42.9 | 60.4 | 77.9 | 95.4 | 112.9 | 130.4 | 147.9 | 165.4 | 182.9 | 200.4 | 217.9 | 235.4 | 252.9 | 270.4 |
プーリ幅は、e×(ベルト本数-1)+2fで求めることができます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,825円 ( 11,908円 ) | 5日目 |
13,380円 ( 14,718円 ) | 5日目 |
16,065円 ( 17,672円 ) | 5日目 |
23,510円 ( 25,861円 ) | 5日目 |
27,068円 ( 29,775円 ) | 4日目 |
12,196円 ( 13,416円 ) | 4日目 |
18,698円 ( 20,568円 ) | 5日目 |
27,028円 ( 29,731円 ) | 4日目 |
13,108円 ( 14,419円 ) | 4日目 |
16,065円 ( 17,672円 ) | 5日目 |
20,088円 ( 22,097円 ) | 4日目 |
25,654円 ( 28,219円 ) | 4日目 |
28,311円 ( 31,142円 ) | 4日目 |
13,593円 ( 14,952円 ) | 5日目 |
25,635円 ( 28,199円 ) | 5日目 |
27,028円 ( 29,731円 ) | 5日目 |
16,197円 ( 17,817円 ) | 4日目 |
20,075円 ( 22,083円 ) | 5日目 |
27,037円 ( 29,741円 ) | 4日目 |
32,235円 ( 35,459円 ) | 4日目 |
15,693円 ( 17,262円 ) | 5日目 |
20,103円 ( 22,113円 ) | 5日目 |
24,295円 ( 26,725円 ) | 5日目 |
31,083円 ( 34,191円 ) | 5日目 |
36,003円 ( 39,603円 ) | 5日目 |
21,486円 ( 23,635円 ) | 4日目 |
24,230円 ( 26,653円 ) | 4日目 |
32,424円 ( 35,666円 ) | 5日目 |
39,086円 ( 42,995円 ) | 4日目 |
47,273円 ( 52,000円 ) | 4日目 |
17,386円 ( 19,125円 ) | 5日目 |
21,519円 ( 23,671円 ) | 5日目 |
28,336円 ( 31,170円 ) | 5日目 |
40,570円 ( 44,627円 ) | 4日目 |
20,142円 ( 22,156円 ) | 4日目 |
26,822円 ( 29,504円 ) | 4日目 |
40,570円 ( 44,627円 ) | 4日目 |
49,838円 ( 54,822円 ) | 4日目 |
17,415円 ( 19,157円 ) | 5日目 |
24,209円 ( 26,630円 ) | 5日目 |
36,400円 ( 40,040円 ) | 5日目 |
44,476円 ( 48,924円 ) | 5日目 |
18,820円 ( 20,702円 ) | 5日目 |
25,529円 ( 28,082円 ) | 5日目 |
30,948円 ( 34,043円 ) | 5日目 |
18,830円 ( 20,713円 ) | 4日目 |
25,635円 ( 28,199円 ) | 5日目 |
30,859円 ( 33,945円 ) | 5日目 |
21,374円 ( 23,511円 ) | 5日目 |
25,605円 ( 28,166円 ) | 5日目 |
35,020円 ( 38,522円 ) | 5日目 |
21,524円 ( 23,676円 ) | 5日目 |
26,849円 ( 29,534円 ) | 5日目 |
36,271円 ( 39,898円 ) | 5日目 |
45,732円 ( 50,305円 ) | 5日目 |
53,857円 ( 59,243円 ) | 4日目 |
21,489円 ( 23,638円 ) | 4日目 |
27,002円 ( 29,702円 ) | 5日目 |
45,911円 ( 50,502円 ) | 4日目 |
54,240円 ( 59,664円 ) | 4日目 |
JIS B1855細幅Vプーリの寸法を採用。呼び径Φ150~1000、溝数2~10。中間サイズも規格化。選択幅が広く、設計が容易。材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)。
【特長】
・JISサイズの他に多くの中間サイズを規格化して、回転比や軸間距離などが比較的自由に選択でき、設計が容易にできるようにしております
・J1S B 1855細幅Vプーリの寸法を採用し互換性があるようになっております
・材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)を用い、また各種の寸法および振れ、バランスの精度は十分高めてプーリの性能を100%発揮できるようにしております
・従来品(A.B.C・・・・形)にくらべ細幅Vベルト(5V形)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生まれ高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します
・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェンや伝動をこれにおきかえることも可能になりました
・パワーシーブはこれ等に耐え得る十分な強度を有しています
・発売以来、多数御使用されておりますので安心してご採用頂けます
・バンドーパワーエース、パワースクラムは勿論、マックスウエッジベルトとの使用においても互換性があります



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
イソメック SPプーリー
5通常価格(税別):3,506円~

鍋屋バイテック
イソメック ブッシング
4通常価格(税別):1,783円~

鍋屋バイテック
標準Vプーリー
4.9通常価格(税別):978円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー B型
4.6通常価格(税別):1,795円~

鍋屋バイテック
イソメック ポリドライブプーリー
4通常価格(税別):3,385円~

鍋屋バイテック
ウェッジプーリー
5通常価格(税別):1,365円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー A型
4.8通常価格(税別):1,062円~

三ツ星ベルト
MBブッシング 新JIS規格品
0通常価格(税別):4,484円~

イノテック(カネミツ)
STB シーブ 3V
0通常価格(税別):3,158円~