17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が106型番あります。

NS 標準 Vプーリ B

通常単価(税別)
94981,089
税込単価
1,04489,198
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

呼び径2~30インチ、1~5本掛けまで豊富な品揃え、寸法精度はJIS規格を参考、バランスの測定とつり合...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は下穴品(加工無し)のみです。ミスミでの軸穴径変更等追加工のお取り扱いはございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が106型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NS 標準 Vプーリー B 外形図1
NS 標準 Vプーリー B 外形図2
 
NS 標準 Vプーリー B 外形図3

ミゾ部形状

本商品は下穴品(加工無し)のみです。ミスミでの軸穴径変更等追加工のお取り扱いはございません。

製品仕様

■最高回転数
■推奨する最小プーリ径
NS標準Vプーリは周速が25m/S以下で使用されることを推奨致します。
5"以上(d.e)
回転数(RPM)最大直径(d.e)
3,6005 1/2"
3,0006 1/2"
1,80011"
1,50013"
1,20016"
1,00018"
90020"
 

備考:高速で使用の場合は必要によりバランス修正を行って下さい。

規格表

NS 標準 Vプーリー B 規格表1
 
NS 標準 Vプーリー B 規格表2
 
NS 標準 Vプーリー B 規格表3

ミゾ部

単位:mm
dmα°WeF(参考)
Vベルトの厚さ
160以下34°15.86201211
160をこえ200以下36°16.07
200をこえるもの38°16.29

型番リスト

表示件数

プーリ溝本数

呼び

外径

(mm)

dm

(mm)

軸穴d最大径

(mm)

軸穴d下穴径

(mm)

総幅

(mm)

溝幅

(mm)

最高回転数

(rpm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
2
50.8
39.8
12
9
40
15.86
3600
848-6037
10
1個
1
2 1/2
63.5
52.5
22
9
43
15.86
3600
385-4493
10
1個
2
3
76.2
65.2
28
9
44
15.86
3600
385-4604
10
1個
3
3
76.2
65.2
28
13
64
15.86
3600
848-6047
10
1個
1
3
76.2
65.2
25
9
43
15.86
3600
385-4639
10
1個
2
3
76.2
65.2
25
9
63
15.86
3600
385-4647
10
1個
3
3
76.2
65.2
28
13
83
15.86
3600
848-6050
10
1個
5
3
76.2
65.2
28
15
104
15.86
3600
848-6052
10
1個
2
3 1/2
88.9
77.9
30
9
44
15.86
3600
385-4540
10
1個
3
3 1/2
88.9
77.9
30
13
64
15.86
3600
848-6040
10
1個
1
3 1/2
88.9
77.9
25
9
43
15.86
3600
385-4574
10
1個
3
3 1/2
88.9
77.9
28
13
83
15.86
3600
848-6043
10
1個
4
3 1/2
88.9
77.9
30
15
84
15.86
3600
848-6044
10
1個
5
3 1/2
88.9
77.9
30
15
104
15.86
3600
848-6045
10
1個
2
4
101.6
90.6
35
9
44
15.86
3600
385-4728
10
1個
1
4
101.6
90.6
28
9
43
15.86
3600
385-4752
10
1個
2
4
101.6
90.6
28
9
63
15.86
3600
385-4761
10
1個
3
4
101.6
90.6
32
15
83
15.86
3600
848-6069
10
1個
4
4
101.6
90.6
35
15
84
15.86
3600
848-6070
10
1個
5
4
101.6
90.6
35
15
104
15.86
3600
848-6071
10
1個
2
4 1/2
114.3
103.3
40
9
44
15.86
3600
385-4663
10
1個
3
4 1/2
114.3
103.3
40
15
64
15.86
3600
848-6054
10
1個
2
4 1/2
114.3
103.3
32
9
63
15.86
3600
385-4701
10
1個
3
4 1/2
114.3
103.3
35
15
83
15.86
3600
848-6057
10
1個
4
4 1/2
114.3
103.3
40
15
84
15.86
3600
848-6058
10
1個
5
4 1/2
114.3
103.3
40
15
104
15.86
3600
848-6059
10
1個
2
5
127
116.0
32
12
63
15.86
3600
385-4876
10
1個
3
5
127
116.0
35
15
83
15.86
3600
848-6094
10
1個
4
5
127
116.0
50
18
84
15.86
3600
848-6095
10
1個
5
5
127
116.0
50
18
104
15.86
3600
848-6096
10
1個
2
5 1/2
139.7
128.7
55
12
44
15.86
3600
385-4779
10
1個
3
5 1/2
139.7
128.7
55
15
64
15.86
3600
848-6079
10
1個
1
5 1/2
139.7
128.7
32
9
43
15.86
3600
385-4809
10
1個
3
5 1/2
139.7
128.7
40
15
83
15.86
3600
848-6082
10
1個
4
5 1/2
139.7
128.7
55
18
84
15.86
3600
848-6083
10
1個
5
5 1/2
139.7
128.7
55
18
104
15.86
3600
848-6084
10
1個
1
6
152.4
141.4
28
9
35
15.86
3000
385-4949
10
1個
2
6
152.4
141.4
35
12
44
15.86
3000
385-4957
10
1個
3
6
152.4
141.4
40
15
64
15.86
3000
848-6114
10
1個
4
6
152.4
141.4
42
18
84
15.86
3000
848-6115
10
1個
5
6
152.4
141.4
42
18
104
15.86
3000
848-6116
10
1個
1
6 1/2
165.1
154.1
28
12
35
15.86
3000
385-4906
10
1個
3
6 1/2
165.1
154.1
40
15
64
15.86
3000
848-6104
10
1個
4
6 1/2
165.1
154.1
42
18
84
15.86
3000
848-6105
10
1個
5
6 1/2
165.1
154.1
42
18
104
15.86
3000
848-6106
10
1個
1
7
177.8
166.8
32
12
35
16.07
1800
385-4981
10
1個
2
7
177.8
166.8
35
12
44
16.07
1800
385-4990
10
1個
3
7
177.8
166.8
42
20
64
16.07
1800
848-6124
10
1個
4
7
177.8
166.8
46
20
84
16.07
1800
848-6125
10
1個
5
7
177.8
166.8
48
20
104
16.07
1800
848-6126
10
1個
1
8
203.2
192.2
32
12
35
16.07
1800
385-5023
10
1個
2
8
203.2
192.2
35
12
44
16.07
1800
385-5031
10
1個
3
8
203.2
192.2
42
20
64
16.07
1800
848-6134
10
1個
4
8
203.2
192.2
46
20
84
16.07
1800
848-6135
10
1個
5
8
203.2
192.2
50
20
104
16.07
1800
848-6136
10
1個
1
9
228.6
217.6
32
12
35
16.29
1800
848-6146
10
1個
2
9
228.6
217.6
42
12
44
16.29
1800
848-6147
10
1個
3
9
228.6
217.6
42
20
64
16.29
1800
848-6148
10
1個
5
9
228.6
217.6
50
20
104
16.29
1800
848-6150
10
1個
1
10
254.0
243.0
35
12
38
16.29
1800
848-5913
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
4日目
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,264
( 2,490 )
10日目
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,838
( 2,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,448
( 2,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,774
( 3,051 )
4日目
5,859
( 6,445 )
5日目
2,918
( 3,210 )
3日目
3,882
( 4,270 )
4日目
2,471
( 2,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,011
( 4,412 )
4日目
4,976
( 5,474 )
4日目
6,530
( 7,183 )
5日目
3,317
( 3,649 )
10日目
2,993
( 3,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,071
( 4,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,888
( 5,377 )
4日目
5,873
( 6,460 )
4日目
8,101
( 8,911 )
4日目
4,379
( 4,817 )
3日目
6,096
( 6,706 )
4日目
4,184
( 4,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,859
( 6,445 )
4日目
6,607
( 7,268 )
4日目
8,757
( 9,633 )
5日目
5,445
( 5,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,768
( 7,445 )
8日目
7,826
( 8,609 )
4日目
10,335
( 11,369 )
4日目
6,229
( 6,852 )
3日目
7,181
( 7,899 )
4日目
4,148
( 4,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,181
( 7,899 )
4日目
9,071
( 9,978 )
4日目
13,380
( 14,718 )
4日目
4,173
( 4,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,532
( 8,285 )
4日目
9,149
( 10,064 )
4日目
13,203
( 14,523 )
4日目
4,552
( 5,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,938
( 8,732 )
4日目
9,698
( 10,668 )
4日目
13,786
( 15,165 )
4日目
4,580
( 5,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,320
( 6,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,583
( 9,441 )
4日目
11,196
( 12,316 )
4日目
16,355
( 17,991 )
4日目
5,488
( 6,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,448
( 7,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,107
( 10,018 )
4日目
12,487
( 13,736 )
4日目
18,309
( 20,140 )
4日目
6,264
( 6,890 )
4日目
8,617
( 9,479 )
4日目
11,396
( 12,536 )
4日目
21,533
( 23,686 )
4日目
6,894
( 7,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

呼び径2~30インチ、1~5本掛けまで豊富な品揃え、寸法精度はJIS規格を参考、バランスの測定とつり合い良さを有し、高速回転機器にそのまま使用可能。

【特長】
・広汎な用途、豊富な機種構成、安心の高品質でユーザーニーズを高いレベルで満たします
・NSプーリは、材質が均一で肉厚が強固な為、一番安全で、扱いやすい製品です
・寸法精度は、JIS規格を参考とし、品質管理も万全です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は下穴品(加工無し)のみです。ミスミでの軸穴径変更等追加工のお取り扱いはございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NS 標準 Vプーリ Bのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
お蕎麦を作る機械の部品で使用
4
満足度:4.0
既設のお蕎麦を作る機械の改造で、回転部のプーリーに、このVプーリーBを使用しました。Vの規格と既設部品の大きさに近い商品...もっと読む
0人が参考にしています。
自動機用
5
満足度:5.0
あまり使用しないVプーリですが在庫があり助かります。 下穴があいているので追加工がしやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NS 標準 Vプーリ B
NS 標準 Vプーリ A
NS 標準 Vプーリ C
SNS JIS VプーリB
SNS JIS VプーリA
SNS パワーシーブ 5V
メーカーイノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)
通常価格949-1,083 -5,284 -4,318 -1,594 -10,825 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類VベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリ
プーリベルト種類標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト細幅Vベルト(ウェッジタイプ)
プーリ溝形状BACBA5V
材質FC200FC200FC200FC200FC200FC200以上
Vベルトの厚さ(mm)11914119-
よく一緒に購入される商品

Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング