メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 定格電圧

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ

通常単価(税別)
10,386
税込単価
11,425
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

15mm巾のコンパクトタイプの4方向電磁弁。【特長】・パイロット式5ポートの電磁弁。・バルブ形式:ダブ...

詳細を確認

型番:

BN-7GT47-M5-C-E200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-7GT47-M5-C-E200の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
用途
単体使用
種類
電磁弁
設置方法
ダイレクト
切換の種類
2位置プレッシャ
ソレノイドの数
ダブルソレノイド
仕様
標準 / 無給油
定格電圧
AC200
電源切時の状態
自己保持
配管口の種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
M5
定格圧力(MPa)
0.15~0.8
駆動の種類
パイロット式ポペット
配管
ダイレクト配管
シールの種類
標準
パイロット給気
内部
ソレノイド形式
プラグコネクタ
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
管接続口径(排気弁)
M5
有効断面積(mm2)
3.8
トラスココード
395-4447
使用流体
空気

商品情報

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁の仕様

BN-7GT47の外観

BN-7GT47の外観

電圧

  • E100:AC100V
  • E200:AC200V
  • F24:DC24V

基本寸法図

(単位:mm)

BN-7GT47の寸法図1

BN-7GT47の寸法図1

BN-7GT47の寸法図2

BN-7GT47の寸法図2

BN-7GT47の寸法図3

BN-7GT47の寸法図3

※詳細寸法はサポートセンターへお問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番
BN-7GT47-M5-C-E200

定格電圧

トラスココード

最小発注数量
AC200
395-4447
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,386
( 11,425 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

15mm巾のコンパクトタイプの4方向電磁弁。
【特長】
・パイロット式5ポートの電磁弁。
・バルブ形式:ダブルソレノイド。
・配線方式:プラグコネクタ。
【用途】
・複動エアシリンダの作動。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズの型番BN-7GT47-M5-C-E200のページです。 型番BN-7GT47-M5-C-E200に関する仕様情報を記載しております。
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
2方向電磁弁(パイロット式/圧縮空気用)EA153HB
電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置
空気用パイロットキック式2ポート電磁弁 PKAシリーズ
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
5方向電磁弁(ダイレクト配管)EA153HL-1~8
メーカー日本精器エスコAirTAC(エアタック)CKDCKDエスコ
通常価格10,3864,310 --19,420 -2,937 -8,430 -
通常出荷日在庫品1日目2日目9日目3日目〜在庫品1日目〜2日目
ポート数5ポート2ポート弁5ポート弁2ポート弁2ポート弁5ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
切換の種類2位置プレッシャ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング