17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット

通常単価(税別)
361,572
税込単価
401,729
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ノンアスベスト、PTFEジョイントシートガスケット(ユニオンパッキン)。【特長】・非石綿繊維と耐熱・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F形ユニオンの外形図

F形ユニオンの外形図

組みフランジの外形図

組みフランジの外形図

製品仕様

対象製品製品寸法規格適用フランジ規格
ジョイントシートガスケットバルカー標準JIS B 2301

規格表

呼び径F形ユニオン組みフランジ厚さ
内径
d1
外径
D1
内径
d2
外径
D2
1/8
1/4
3/8
13
17
21
18
23
28
-
-
-
-
-
-
1.0
1/2
3/4
1
25
31
39
32
39
48
22
28
35
38
44
52
1.5
1 1/4
1 1/2
2
47
54
66
57
65
79
43
49
61
64
70
83
2.0
2 1/2
3
3 1/2
82
96
109
97
111
126
77
90
102
102
115
129
3.0
4122141115143

(単位:mm)

型番リスト

表示件数

材質

呼び径

最小発注数量
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1/8B(6A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1/4B(8A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
3/8B(10A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1/2B(15A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
3/4B(20A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1B(25A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1 1/4B(32A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
1 1/2B(40A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
2B(50A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
2 1/2B(65A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
3B(80A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスジョイントシート
4B(100A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
1/8B(6A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
1/4B(8A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
3/8B(10A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
1/2B(15A)
10個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
3/4B(20A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
1B(25A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
1 1/4B(32A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
1 1/2B(40A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
2B(50A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
2 1/2B(65A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
3B(80A)
1個
[ジョイントシート(ノンアス)] ブラックスーパー
4B(100A)
1個
[樹脂] PTFE
1/8B(6A)
1個
[樹脂] PTFE
1/4B(8A)
1個
[樹脂] PTFE
3/8B(10A)
1個
[樹脂] PTFE
1/2B(15A)
1個
[樹脂] PTFE
3/4B(20A)
1個
[樹脂] PTFE
1B(25A)
1個
[樹脂] PTFE
1 1/4B(32A)
1個
[樹脂] PTFE
1 1/2B(40A)
1個
[樹脂] PTFE
2B(50A)
1個
[樹脂] PTFE
2 1/2B(65A)
1個
[樹脂] PTFE
3B(80A)
1個
[樹脂] PTFE
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
6日目
668
( 735 )
6日目
1,185
( 1,304 )
6日目
36
( 40 )
6日目
36
( 40 )
6日目
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
612
( 673 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
6日目
813
( 894 )
6日目
356
( 392 )
6日目
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
在庫品1日目当日出荷可能
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
6日目
1,345
( 1,480 )
6日目
1,572
( 1,729 )
6日目

詳細情報

基本情報

ノンアスベスト、PTFEジョイントシートガスケット(ユニオンパッキン)。
【特長】
・非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和
・バルカーNO. 6500、6502、7010
【用途】
・F型ユニオン用のサイズ設定
・流体、温度、圧力により、製品選定が必要

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ガスケットペースト 画像

    日本バルカー

    ガスケットペースト

    接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。加えて、離型性向上に効果がある商品もあります。

  • JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット 画像

    日本バルカー

    JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット

    ノンアスベスト、PTFEジョイントシートガスケット。<br />【特長】<br />・JIS規格FF用の標準サイズ。<br />・非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和したノンアスベストタイプ。<br />・流体、温度、圧力により、製品選定が必要。<br />【用途】<br />・各種配管に最適。

  • JIS平面座管フランジ用 リングガスケット 画像

    日本バルカー

    JIS平面座管フランジ用 リングガスケット

    ノンアスベストジョイントシートガスケット。<br />【特長】<br />・JIS規格RF用の標準サイズ。<br />・非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和したノンアスベストタイプ。<br />・流体、温度、圧力により、製品選定が必要。<br />【用途】<br />・各種配管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケットのレビュー
4.5平均満足度:4.510件のレビュー
ユニオンのパッキン紛失したため
5
満足度:5.0
在庫のユニオンを使用しようとした所、パッキンが紛失していた為、急ぎこちらを購入しました。パッキンだけを手軽に買えるので助...もっと読む
1人が参考にしています。
計装エアの配管
5
満足度:5.0
古い装置の配管を触るとガスケットがだめになっていることが多いので、予備の準備は必須です。すぐに入手できるので助かります。
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
部品交換時、ユニオンパッキン破損部に使用しました。翌日に届いたので作業が滞ることなく進められました。
0人が参考にしています。
蒸気配管
5
満足度:5.0
フッ素系は熱に強くて後から増し締めが必要になることが 殆どないので多用してます。 1Bぐらいなら値段も大したことないです...もっと読む
0人が参考にしています。
油圧の圧力容器のシール
4
満足度:4.0
油の体積弾性率測定用圧力容器にシールに使用。 Oリングなどでは、体積変化してしまうため、あえて、面シールにしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
JIS溝形管フランジ用 リングガスケット
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット JIS管フランジ用 外輪付(クリーンタイト)
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(クリーンタイト)
JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)
コードシールソフト(オーバル形) 幅3mm
メーカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー日本バルカー
通常価格36-660 -590 -858 -1,435 -24,443
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)ひも状ガスケット・グランドパッキン
規格ユニオン用JIS RF(平面座)----
厚さ(mm)1.5-4.54.54.51.5
形状F形ユニオン溝形----

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング