17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ

通常単価(税別)
1,7588,743特別価格
税込単価
1,9349,617特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

カプラ付の柔らかいウレタン樹脂製のホースです。【特長】・ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長

(m)

JANコード

単品幅

(mm)

単品高さ

(mm)

単品奥行き

(mm)

単品重量

(g)

最小発注数量
クリアレッド
5
4977292423991
200
200
50
420
1個
クリアホワイト
5
4977292424547
200
200
50
420
1個
クリアレッド
10
4977292424004
220
220
60
680
1個
クリアホワイト
10
4977292424554
220
220
60
680
1個
クリアレッド
20
4977292424011
260
260
70
1220
1個
クリアホワイト
20
4977292424561
250
250
70
1140
1個
クリアレッド
30
4977292424028
275
275
75
1760
1個
クリアホワイト
30
4977292424578
280
280
75
1740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,758
( 1,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,498
( 3,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,529
( 3,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,3095,550
( 6,105 )
3日目
8,7435,550
( 6,105 )
2日目

詳細情報

基本情報

カプラ付の柔らかいウレタン樹脂製のホースです。
【特長】
・ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。
・7mm内径で効率の良い作業ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズのレビュー
4.9平均満足度:4.912件のレビュー
買い替え
5
満足度:5.0
古いエアホースを買い替えました。 ミスミさんのエアガンも一緒に買いました。 問題なく使用できました。 またリピートします...もっと読む
1人が参考にしています。
ベビーコンプレッサ―用
5
満足度:5.0
価格は安いですが物は問題無く使用できます。 手ごろな価格のホースを探している方にお勧めします。
0人が参考にしています。
工場内のエアホース交換
5
満足度:5.0
工場内のエアホースを交換するのに購入。ワンタッチカプラが付いているので交換も楽で納期も早いので良いです。
0人が参考にしています。
ボール盤でのきりこ飛ばしに使用
5
満足度:5.0
ワンタッチカプラーがついていてすぐに使えて品質も良く価格もお手頃なのでお勧めします。スプリングホースとこちらを用途によっ...もっと読む
0人が参考にしています。
エア工具の接続
5
満足度:5.0
現場用の簡易的で安い手頃なエアホースを探してました。安価でも問題なく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ
αウレタンブレードホース(両端カップリング付)
スパーラホース
MEGA耐油サンブレーホース
エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)
ガゼットホース
メーカーE-Valueトラスコ中山三洋化成十川産業十川産業三洋化成
通常価格1,758-3,454 -12,525 -92120,538 -12,507
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目8日目4日目3日目
使用流体/用途空気-水 / 油-
金具取付両側-なしなし-なし
金具種類ワンタッチカプラ-----
ホース材質ポリウレタン樹脂-PVCポリ塩化ビニール-PVC+ポリエステル糸
外径 D(φ)10-2026-20

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング