メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 電源

  • 電圧(V)

    ~mm
  • 設計排気量(50Hz時)第1ポンプ(L/min)

    ~mm
  • 設計排気量(60Hz時)第1ポンプ(L/min)

    ~mm
  • 配管接続口径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

高真空型 KHAシリーズ

型番:

KHA100-301-220V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KHA100-301-220Vの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
[ドライ形] ドライ形
ドライ形種類
ベーン形
使用環境
標準
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電源
三相
電圧(V)
220
設計排気量(50Hz時)第1ポンプ(L/min)
55
設計排気量(60Hz時)第1ポンプ(L/min)
65
配管接続口径
Rc1/4
到達真空度詳細(kPa以上)
8
-
-

商品情報

外形図

 

外形図

 

寸法

型番リスト

表示件数
型番
KHA100-301-220V

電源

電圧(V)

設計排気量(50Hz時)第1ポンプ

(L/min)

設計排気量(60Hz時)第1ポンプ

(L/min)

配管接続口径

最小発注数量
三相
220
55
65
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,520
( 87,472 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能
・運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空型 KHAシリーズの型番KHA100-301-220Vのページです。 型番KHA100-301-220Vに関する仕様情報を記載しております。
高真空型 KHAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空型 KHAシリーズ
スクロール真空ポンプ ISPシリーズ
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】
メーカーオリオン機械アネスト岩田フロロメカニック日東工器アルバック機工シュマルツ
通常価格79,520443,172 -10,283 -16,192 -96,590200,000
通常出荷日14日目16日目〜在庫品1日目〜19日目18日目19日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ型ロボットハンド用小型ポンプ
ドライ形種類ベーン形スクロール形ダイヤフラム形ダイアフラム方式ダイアフラム型その他
使用環境標準標準標準標準標準標準
付加機能なしなしなしなしなしなし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)~17~~17~1~25~6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト