17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フィルター スーパーフィルター MSFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィルター スーパーフィルター MSFシリーズ

販売終了

型番

MSF75B

2022年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・0.01μm以上のオイルミストを除去(出口油分濃度0.01wt ppm)。
・クラス初のステンレス容器を標準採用(400-1以上)。
・クランプジョイント方式を標準採用(400-1~2000-1)。
・バンド構造の採用により、従来のフランジ方式に比べハウジングの取り外し作業を簡素化。
・新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPaに低減。
・エレメント交換時期をランプにより表示(400-1以上)。
・エレメントライフインジケータ採用。
・圧力範囲拡大(75B~250B)。
・タイロッド接続(75B~250Bにオプション設定)。
・口径選択可能(400、1000)。

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準
接続方式
管接続形
特性
なし
圧縮空気品質
油分含有エア
処理空気量(l/min)
350
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.57
接続種類
Rc(R)
配管接続口径
3/8
ろ過度
0.01μm
管フランジの呼び
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト