17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ
通常単価(税別)
121,729884,135
税込単価
133,902972,549
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・周囲温度45℃でも運転可能。・クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステン...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 

外形図

 

外形図

 

寸法

型番リスト

表示件数

出口空気露点

(℃)

空気入口接続種類

入口空気最高温度

(℃)

空気入口接続口径

空気出口接続口径

用途

エアコンプレッササイズ

(kW)

供給側 フランジの呼び

空気出口接続種類

制御側 フランジの呼び

処理空気量(50/60HZ)

(m3/min)

電源(50/60HZ)

(V)

電気特性消費電力(50/60HZ)

(kW)

トラスココード

入口空気温度詳細

(℃)

最小発注数量
10
Rc(R)
50
1/2
1/2
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
0.32/0.37
単相100/100,110
-
836-1320
5~50
1個
10
Rc(R)
50
1/2
1/2
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
0.32/0.37
単相200,220/200,220
-
-
5~50
1個
10
Rc(R)
80
1/2
1/2
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
0.32/0.37
単相100/100,110
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
80
1/2
1/2
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
0.32/0.37
単相200,220/200,220
-
-
5~80
1個
15
Rc(R)
80
1/2
1/2
インライン
3.7~15
-
Rc(R)
-
0.36/0.42
-
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
80
3/4
3/4
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
0.47/0.53
単相100/100,110
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
80
3/4
3/4
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
0.47/0.53
単相200,220/200,220
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
50
1/2
1/2
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
0.68/0.77
単相100/100,110
-
836-1321
5~50
1個
10
Rc(R)
50
1/2
1/2
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
0.68/0.77
単相200,220/200,220
-
-
5~50
1個
10
Rc(R)
80
3/4
3/4
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
0.68/0.77
単相100/100,110
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
80
3/4
3/4
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
0.68/0.77
単相200,220/200,220
-
-
5~80
1個
15
Rc(R)
80
3/4
3/4
インライン
3.7~15
-
Rc(R)
-
0.82/0.97
-
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
50
3/4
3/4
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
1.0/1.2
単相100/100,110
-
836-1323
5~50
1個
10
Rc(R)
50
3/4
3/4
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
1.0/1.2
単相200,220/200,220
-
-
5~50
1個
10
Rc(R)
50
3/4
3/4
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
1.75/1.93
単相100/100,110
-
836-1314
5~50
1個
10
Rc(R)
50
3/4
3/4
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
1.75/1.93
単相200/200,220
-
-
5~50
1個
10
Rc(R)
80
1
1
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
1.75/1.93
三相200/200,220
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
50
1
1
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
2.6/3.0
三相200/200,220
-
836-1317
5~50
1個
15
Rc(R)
80
1
1
インライン
3.7~15
-
Rc(R)
-
1.3/1.5
-
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
80
1
1
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
2.2/2.6
三相200/200,220
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
50
1
1
インライン
3~55
-
Rc(R)
-
3.9/4.5
三相200/200,220
-
836-1319
5~50
1個
10
Rc(R)
80
1
1
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
3.9/4.5
三相200/200,220
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
50
1 1/2
1 1/2
インライン
55
-
Rc(R)
-
6.1/6.5
三相200/200,220
-
-
5~50
1個
10
Rc(R)
80
1 1/2
1 1/2
インライン
3~75
-
Rc(R)
-
6.1/6.5
三相200/200,220
-
-
5~80
1個
10
Rc(R)
50
2
2
インライン
55
-
Rc(R)
-
8.9/10.4
三相200/200,220
-
-
5~50
1個
10
Rc(R)
80
1 1/2
1 1/2
メインライン
37
-
Rc(R)
-
7.4
-
-
-
5~80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,188
( 172,907 )
9日目
121,729
( 133,902 )
9日目
157,218
( 172,940 )
9日目
157,218
( 172,940 )
9日目
180,163
( 198,179 )
9日目
188,504
( 207,354 )
9日目
188,504
( 207,354 )
9日目
193,724
( 213,096 )
9日目
181,051
( 199,156 )
9日目
205,341
( 225,875 )
9日目
213,527
( 234,880 )
9日目
228,540
( 251,394 )
9日目
217,589
( 239,348 )
9日目
217,589
( 239,348 )
9日目
250,556
( 275,612 )
9日目
239,384
( 263,322 )
9日目
326,130
( 358,743 )
9日目
242,430
( 266,673 )
9日目
301,107
( 331,218 )
9日目
351,545
( 386,700 )
9日目
280,254
( 308,279 )
9日目
402,031
( 442,234 )
9日目
393,600
( 432,960 )
5日目
602,213
( 662,434 )
9日目
526,311
( 578,942 )
9日目
884,135
( 972,549 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲温度45℃でも運転可能。
・クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
・凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ
中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD
中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
メーカーオリオン機械フクハラフクハラ日本精器SMCSMC
通常価格121,729-600,000 -498,750 -138,998 -236,700 -95,920 -
通常出荷日5日目〜7日目7日目4日目〜3日目〜3日目〜
種類ドライヤドライヤドライヤユニットドライヤドライヤドライヤ
方式冷凍式中空糸膜式中空糸膜式冷凍式冷凍式冷凍式(空冷仕様)
形状標準本体ユニット標準標準標準
よく一緒に購入される商品

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング