17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ 水平型 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-A/GH-201-ASS

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルクランプ 水平型 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-A/GH-201-ASS 外形図

製品仕様

型番GH-201-AGH-201-ASS
M材質SS400ステンレス
S表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)270
先端ボルト型式GH-SA-08034GH-SA-08034-SS
先端ボルト材質NYLON66ステンレス
アーム開閉角度90°
ハンドル開閉角度75°
アーム主軸固定
ベースフランジベース
質量(g)30

表中の数値はメーカ参考値です。

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

クランプ部材質(詳細)

最小発注数量
SS400
[樹脂] NYLON66
NYLON66
1個
ステンレス
ステンレス
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 水平型 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-A/GH-201-ASSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ 水平型 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-A/GH-201-ASS
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-AR
トグルクランプ 水平型 U型アーム(フランジベース)GH-201・GH-201-SS
トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(ストレートベース) GH-201-AI
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)GH-201-B・GH-201-BSS
トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-201-R
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格568-662597598662602
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法フランジベース右半分フランジベースフランジベースストレートベースフランジベース右半分フランジベース
クランプボルトサイズNo.8No.8No.8No.81/4No.8
締圧力 (MAX)(N)270270270270900270

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング