メカニカル部品技術窓口
木工やDIYでも活用可能の横押し・引張り型クランプ。【特長】・フランジベースの横押し型トグルクランプ・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

材質 : SS400
表面処理 : ユニクロメッキ
締圧力 : 160N
付属品 : M10ナット
先端ボルト材質 : SS400
ハンドル開閉角度 : 45°
ストローク : 12mm
質量 : 454g

GH-302-DMの寸法図

GH-302-DMの寸法図
木工やDIYでも活用可能の横押し・引張り型クランプ。
【特長】
・フランジベースの横押し型トグルクランプ
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、160Nの力で固定可能
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
4.4通常価格(税別):980円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~