メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

GH-201
M材質 : SS400
S表面処理 : ユニクロメッキ
締圧力(N) : 270
先端ボトル型式 : GH-SA-08034
先端ボトル材質 : NYLON66
アーム開閉角度 : 90°
ハンドル開閉角度 : 75°
アーム : U型
ベース : フランジベース
質量 : 35g
GH-201-SS
M材質 : ステンレス
締圧力(N) : 270
先端ボトル型式 : GH-SA-08034-SS
先端ボトル材質 : ステンレス
アーム開閉角度 : 90°
ハンドル開閉角度 : 75°
アーム : U型
ベース : フランジベース
質量 : 35g

寸法図A

寸法図B
フランジベース型の下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かしている
・270Nの力で固定可能
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能
・木工やDIYでも活用可能


ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
検査冶具用ストレートピン等と合わせてお使いいただけるブッシュです。従来品に比べ、大幅な低価格、短納期を実現しました!翌日出荷のTストークも利用可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
4.4通常価格(税別):980円~