メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンティー

型番:

MEUT6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MEUT6の仕様・寸法情報

本体材質
黄銅
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンティー
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
6
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
めっき処理
なし

型番リスト

表示件数
型番
MEUT6

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

UEチューブとの組合わせにより導電性を確保できます。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・UEチューブとの組合せにより導電性を確保できます。
・難燃性樹脂(UL94規格Vー0相当)採用。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工しているので、シールテープを巻く必要がありません。
・エルボ、ティー等は、ねじ締め付け後のチューブの方向調整が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンティーの型番MEUT6のページです。 型番MEUT6に関する仕様情報を記載しております。
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンティー
プッシュワン(R)Eシリーズ黄銅ボディタイプ サービスティー
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンコネクタ
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ ティー
プッシュワンEシリーズ サービスティー
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格1,0601,116634806 -482 -376 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体空気空気空気空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング