17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ (R)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ

通常単価(税別)
8061,178
税込単価
8871,296
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要。UEチューブとの組合わせにより導電性を確保できます。UL94規格V-0...

詳細を確認
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ 構造図
 

使用流体・使用温度範囲

  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-20℃~+80℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

規格表

●ミリサイズ

単位:mm

型番適用
チューブ
外径
T
ねじ
サイズ
(R)
L1L2L3L4AF
チューブ
挿入
長さ
H×φ
二面幅
H1
二面幅
d1最小
内径
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
MEL4-PT1/84R1/816.326.022.831.88.01312.0×13.010.05.03.04.022.0
MEL4-PT1/44R1/416.329.024.034.811.01314.0×15.410.07.03.04.028.0
MEL6-PT1/86R1/818.727.026.433.98.01514.0×15.412.05.05.012.031.0
MEL6-PT1/46R1/418.730.026.436.911.01514.0×15.412.07.05.012.035.0
MEL8-PT1/88R1/820.227.529.535.68.01617.0×18.514.05.05.018.541.0
MEL8-PT1/48R1/420.230.529.538.611.01617.0×18.514.07.07.023.045.0
MEL8-PT3/88R3/820.231.529.539.612.01617.0×18.514.09.07.023.053.0
MEL10-PT1/810R1/824.629.035.139.48.01919.0×21.018.05.05.022.065.0
MEL10-PT1/410R1/424.632.035.142.411.01919.0×21.018.07.07.034.570.0
MEL10-PT3/810R3/824.633.035.143.412.01919.0×21.018.09.09.037.075.0
MEL10-PT1/210R1/224.637.036.647.415.01922.0×24.018.012.09.037.092.0
MEL12-PT1/412R1/426.632.037.142.411.02019.0×21.018.07.07.036.069.0
MEL12-PT3/812R3/826.633.037.143.412.02019.0×21.018.09.09.043.075.0
MEL12-PT1/212R1/226.637.038.647.415.02022.0×24.018.012.09.043.092.0

商品特長詳細

適用チューブ

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ 適用チューブ

※1 TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ (R)

最小発注数量
8
1/4
10個
8
3/8
1個
10
3/8
1個
12
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
822
( 904 )
3日目
1,127
( 1,240 )
3日目
1,178
( 1,296 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要。UEチューブとの組合わせにより導電性を確保できます。UL94規格V-0相当で、自己消化性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。

ご注意

  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
プッシュワンAシリーズ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ
プッシュワンEシリーズ 45°エルボ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格806-276 -293 -397 -239 -244 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
本体材質黄銅難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング