17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プッシュワンEシリーズミニタイプ Yジョイント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プッシュワンEシリーズミニタイプ Yジョイント

販売終了

型番

EY4-M3-M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

チューブ接続で冶具・工具が不要なYジョイント(ミニ)です。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、 流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ボディサイズがコンパクトです。
・ 狭い配管やコンパクトに設計された装置への継手に適しています。
・Rねじ部にシール加工しているのでを巻く必要がありません

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
PBT
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
NBR
使用流体
空気
継手種類
[ねじ取付 分岐] ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
Yジョイント
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
4
Tねじサイズ
M3×0.5
接続ねじの種類
M
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
めっき処理
無電解ニッケルめっき

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト