17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ 90°ロングエルボ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ 90°ロングエルボ

販売終了

型番

ELL3-M3-M

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ボディサイズがコンパクトです。
・狭い配管やコンパクトに設計された装置への継手に適しています。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
PBT
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
NBR
使用流体
空気
継手種類
[ねじ取付 方向] ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
エルボ
エルボ
90°エルボ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
3
Tねじサイズ
M3×0.5
接続ねじの種類
M
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト