17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

通常単価(税別)
543922
税込単価
5971,014
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チューブはプッシュワン接続です。・チューブの接続には、治具・工具は不要です。・無電解ニッケル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20~+80℃
0~+40℃

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口の急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ

最小発注数量
4
1/8
1個
6
1/4
1個
6
1/8
1個
8
1/4
1個
8
3/8
1個
10
1/4
1個
10
3/8
1個
12
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
3日目
738
( 812 )
3日目
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
922
( 1,014 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置にて風船状ワークに対しエアーの出し入れをする付帯機構があり配管とワークとの取り合いに使用しています。得意先様が同...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ
プッシュワンAシリーズ メスパネルタッチコネクタ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ
プッシュワンEシリーズ メスコネクタ
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格543-642 -244 -496 -238 -276 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング