17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

通常単価(税別)
2,1372,246
税込単価
2,3512,471
通常出荷日:3日目

チューブ接続で治具・工具が不要なトリプルユニバーサルエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオン...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ 断面構造図
 

ミリ・インチ識別

プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ミリ・インチ識別

インチサイズはリリーススリーブの色が白色になります。

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

規格表

ミリサイズ

単位:mm

型番適用
チューブ外径
T
ねじサイズ
(R)
L1L2L3L4L5AF
チューブ
挿入長さ
H×φ
二面幅
Dd1質量
(g)
ELTB6-PT1/86R1/822.818.830.555.513.58.01514.0×15.412.65.043.0
ELTB6-PT1/46R1/422.821.830.558.513.511.01514.0×15.412.67.045.0
ELTB8-PT1/48R1/424.423.032.166.016.011.01614.0×15.414.67.051.0
ELTB8-PT3/88R3/824.424.033.767.016.012.01617.0×18.514.69.059.0
ELTB10-PT1/410R1/429.424.539.175.519.011.01917.0×18.517.57.098.0
ELTB10-PT3/810R3/829.425.539.176.519.012.01917.0×18.517.59.092.0

商品特長詳細

適用チューブ

プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ 適用チューブ

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ

最小発注数量
8
1/4
5個
10
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,137
( 2,351 )
3日目
2,246
( 2,471 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要なトリプルユニバーサルエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
プッシュワンEシリーズ ティー
プッシュワンEシリーズ レデューサ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンEシリーズ ニップル
プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格2,137-482 -243 -244 -205 -496 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂POM難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅ねじ部なし黄銅-黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR-特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ソケット・レデューサねじ取付 方向その他形状ねじ取付 方向

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング