17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径 d1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ チューブキャップ

通常単価(税別)
132207
税込単価
145228
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要なチューブキャップです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ チューブキャップ 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20~+80℃
0~+40℃

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ チューブキャップ 規格表

商品特長詳細

  • 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
    材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消化性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
  • Rねじ部にシール加工
    シールテープを巻く必要がありません。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口の急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径 d1

(mm)

最小発注数量
4
10個
6
10個
8
10個
10
10個
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132
( 145 )
3日目
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要なチューブキャップです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ チューブキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
プッシュワン(R)Aシリーズ チューブキャップ
プッシュワンEシリーズ ティー
プッシュワンEシリーズ レデューサ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンEシリーズ ニップル
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格132-179 -482 -243 -244 -205 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂POM
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅ねじ部なし黄銅-
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR-
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状ねじ取付 分岐ソケット・レデューサねじ取付 方向その他形状

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング