メカニカル部品技術窓口



インチサイズはリリーススリーブの色が白色になります。
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+40℃ |
単位:mm
| 型番 | d1 適用 チューブ外径 | d2 適用 チューブ外径 | L | L11 | F1 チューブ 挿入長さ | F2 チューブ 挿入長さ | P3 | P4 | W | D1 | D | d3 | 最小 内径 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUWY4-6 | 4 | 6 | 34.2 | 19.8 | 13 | 15 | 13.4 | 10.0 | 19.8 | 9.8 | 12.6 | 3.2 | 3.5 | 10.0 |
| EUWY6-8 | 6 | 8 | 39.2 | 24.8 | 15 | 16 | 14.8 | 12.2 | 24.8 | 12.6 | 14.6 | 4.2 | 5.0 | 16.0 |

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~