17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

プッシュワンEシリーズ サービスティー

通常単価(税別)
376793
税込単価
414872
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要なサービスティーです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ サービスティー 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20~+80℃
0~+40℃

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ サービスティー 規格表

インチサイズ

プッシュワンEシリーズ サービスティー 規格表

インチサイズにはめっき処理をしていません。

商品特長詳細

  • 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
    材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消化性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
  • Rねじ部にシール加工
    シールテープを巻く必要がありません。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口の急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ

接続ねじの種類

めっき処理

最小発注数量
6.35
1/4
R
なし
1個
4
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
6
1/4
R
無電解ニッケルめっき
10個
6
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
8
1/4
R
無電解ニッケルめっき
1個
10
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
10
3/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
12
1/2
R
無電解ニッケルめっき
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
3日目
428
( 471 )
3日目
462
( 508 )
3日目
509
( 560 )
3日目
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
3日目
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要なサービスティーです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ サービスティーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エア配管
5
満足度:5.0
欲しいタイプのコネクタが見つかり大変たすかりました。T字で1か所がネジ込なのでパーツが一つ減りよかったです。
0人が参考にしています。
圧力検査の配管として
5
満足度:5.0
色々なワンタッチチューブが短納期、安価で手に張るので大変便利です。たくさんのメーカーから選択できるのでありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ サービスティー
プッシュワンEシリーズ ティー
プッシュワン(R)Aシリーズ サービスティー
プッシュワン(R)Eシリーズ黄銅ボディタイプ サービスティー
プッシュワンEシリーズ レデューサ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格376-482 -4591,116243 -244 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目6日目在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂黄銅難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅ねじ部なし黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ソケット・レデューサねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング