17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

プッシュワンEシリーズ コネクタ

通常単価(税別)
244817
税込単価
268899
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チューブはプッシュワン接続です・チューブの接続には、冶具・工具は不要です・無電解ニッケルめっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ コネクタ ププッシュワンEシリーズ コネクタ 外形図

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃ 

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ コネクタ プッシュワンEシリーズ コネクタ 寸法表

インチサイズ

プッシュワンEシリーズ コネクタ プッシュワンEシリーズ コネクタ 寸法表

インチサイズにはめっき処理をしていません。

選定サポート情報

プッシュワンEシリーズ コネクタ 品番表示例

性能・試験情報

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径

(inch)

Tねじサイズ

接続ねじの種類

めっき処理

最小発注数量
12.7
1/2
1/2
R
なし
10個
12.7
1/2
1/4
R
なし
10個
12.7
1/2
3/8
R
なし
10個
6.35
1/4
M5×0.8
M
なし
1個
6.35
1/4
1/4
R
なし
10個
6.35
1/4
1/8
R
なし
10個
6.35
1/4
3/8
R
なし
10個
9.53
3/8
1/2
R
なし
10個
9.53
3/8
1/4
R
なし
1個
9.53
3/8
1/8
R
なし
10個
9.53
3/8
3/8
R
なし
1個
4
-
M5×0.8
M
無電解ニッケルめっき
10個
4
-
1/4
R
無電解ニッケルめっき
10個
4
-
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
7.94
5/16
1/4
R
なし
10個
7.94
5/16
1/8
R
なし
10個
7.94
5/16
3/8
R
なし
10個
6
-
M5×0.8
M
無電解ニッケルめっき
10個
6
-
1/4
R
無電解ニッケルめっき
10個
6
-
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
6
-
3/8
R
無電解ニッケルめっき
10個
8
-
1/4
R
無電解ニッケルめっき
1個
8
-
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
8
-
3/8
R
無電解ニッケルめっき
10個
10
-
1/2
R
無電解ニッケルめっき
1個
10
-
1/4
R
無電解ニッケルめっき
1個
10
-
1/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
10
-
3/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
12
-
1/2
R
無電解ニッケルめっき
1個
12
-
1/4
R
無電解ニッケルめっき
1個
12
-
3/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
16
-
1/2
R
無電解ニッケルめっき
1個
16
-
3/8
R
無電解ニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
3日目
437
( 481 )
3日目
442
( 486 )
3日目
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
3日目
468
( 515 )
3日目
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
3日目
389
( 428 )
3日目
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
3日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
3日目
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能
817
( 899 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ コネクタのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
エアー配管の部品
5
満足度:5.0
ニッタムーア製なので品質もよく特に問題なく使用できます。短納期で助かります。
1人が参考にしています。
放電加工機用
5
満足度:5.0
放電加工機の部品交換用として購入。 私が交換した訳ではないので、使用感などは何とも言えませんが、問題なく機能している様な...もっと読む
1人が参考にしています。
アクチュエーター交換取り付けのエアー接続
4
満足度:4.0
ラインアップが多く、殆どが揃っている。探しやすい、取り付けしやすい。
0人が参考にしています。
鍛造プレスの配管
5
満足度:5.0
普段購入してる業者だと少量の場合、送料がかかるので、こちらで購入しました。助かります。
0人が参考にしています。
エアー配管用
5
満足度:5.0
継手の予備が不足して早急に必要な時に当日出荷で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンAシリーズ コネクタ
プッシュワンEシリーズ 六角穴付丸コネクタ
プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ
プッシュワンEシリーズ メスコネクタ
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格244-234 -421 -496 -238 -276 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング