17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 挿入部分外径 D1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ アダプタエルボ

通常単価(税別)
302420
税込単価
332462
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要なアダプタエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ アダプタエルボ 外形図

製品仕様

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20~+80℃
0~+40℃

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ アダプタエルボ 規格表

商品特長詳細

  • 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
    材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消化性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
  • Rねじ部にシール加工
    シールテープを巻く必要がありません。

注意・禁止事項

  • 「アダプタエルボ」を一度挿入した相手側ブッシュワン部分は、チューブを挿入して使用することができません。

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口の急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

挿入部分外径 D1

(mm)

最小発注数量
4
4
1個
6
6
1個
10
10
1個
12
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
3日目
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
3日目
396
( 436 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要なアダプタエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ アダプタエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ アダプタエルボ
プッシュワンEシリーズ ティー
プッシュワンEシリーズ レデューサ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンEシリーズ ニップル
プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格302-482 -243 -244 -205 -496 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂POM難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅ねじ部なし黄銅-黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR-特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサねじ取付 分岐ソケット・レデューサねじ取付 方向その他形状ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング