17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

プッシュワンEシリーズ Yユニオン

通常単価(税別)
418744
税込単価
460818
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チューブはプッシュワン接続です・チューブの接続には、冶具・工具は不要です・無電解ニッケルめっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ Yユニオン プッシュワンEシリーズ Yユニオン外形図

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃ 

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ Yユニオン プッシュワンEシリーズ Yユニオン 寸法表

インチサイズ

プッシュワンEシリーズ Yユニオン プッシュワンEシリーズ Yユニオン 寸法表

インチサイズにはめっき処理をしていません。

選定サポート情報

プッシュワンEシリーズ Yユニオン 品番表示例

性能・試験情報

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

継手種類

ユニオン 同径

ユニオン 違径

適用チューブ外径 d1

(mm)

適用チューブ外径 d2

(mm)

適用チューブ外径 d1

(inch)

適用チューブ外径 d2

(inch)

めっき処理

最小発注数量
ユニオン 同径
Yユニオン
-
-
-
1/2
1/2
なし
5個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
-
-
1/4
1/4
なし
10個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
-
-
3/8
3/8
なし
5個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
4
4
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 違径
-
Yユニオン
4
6
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
6
6
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 違径
-
Yユニオン
6
8
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
8
8
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 違径
-
Yユニオン
8
10
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
10
10
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 違径
-
Yユニオン
10
12
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
ユニオン 同径
Yユニオン
-
12
12
-
-
無電解ニッケルめっき
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557
( 613 )
3日目
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
3日目
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
3日目
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
3日目
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
3日目
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ Yユニオンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
金型工程生産設備付帯配管に対する継手として、設備導入草創期に種々の要素(利用環境、接続形態、流体等々)を鑑み採択しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ Yユニオン
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン
プッシュワン(R)Eシリーズ Yプラグ
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
プッシュワンAシリーズ Yユニオン
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格418-350 -529448 -501 -436 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂PBT難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBRNBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
種類プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング