メカニカル部品技術窓口
【特長】・チューブはプッシュワン(R)接続です。・チューブの接続には、治具・工具は不要です。・無電解ニ...
詳細を確認


インチサイズはリリーススリーブの色が白色になります。
| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+40℃ |
| 型番 | 適用 チューブ外径 (mm) | D1 挿入部分外径 (mm) | L (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | F チューブ挿入長さ (mm) | P3 (mm) | P4 (mm) | W (mm) | D (mm) | d2 (mm) | 最小内径 (mm) | 有効 断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYA4-4 | 4 | 4 | 48.4 | 32.4 | 20.8 | 13 | 13.4 | 11.0 | 9.8 | 9.8 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 8.0 |
| EYA6-6 | 6 | 6 | 52.8 | 36.3 | 24.8 | 15 | 14.8 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 4.2 | 4.5 | 9.0 | 14.0 |
| EYA8-8 | 8 | 8 | 56.4 | 39.4 | 28.8 | 16 | 16.4 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 4.2 | 6.0 | 18.0 | 19.0 |
| EYA10-10 | 10 | 10 | 63.9 | 45.4 | 35.0 | 19 | 18.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 8.0 | 28.0 | 31.0 |
| EYA12-12 | 12 | 12 | 70.3 | 50.3 | 40.0 | 20 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.2 | 10.0 | 40.0 | 42.0 |
【注意】
「Yプラグ」を一度挿入した相手側プッシュワン部分は、チューブを挿入して使用することができません。

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~