メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
ELL1/2-PT1/2
2021年04月に販売終了となりました。
安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ニッタ
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ニッタ
プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ通常出荷日:3 日目
チューブ接続で治具・工具が不要な90°ロングエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。