メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ【10個入り】

型番:

EULY6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EULY6の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性PBT樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
水 / 空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
90°ブランチユニオンエルボ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
6
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~40
めっき処理
無電解ニッケルめっき
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EULY6

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520
( 4,972 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボの型番EULY6のページです。 型番EULY6に関する仕様情報を記載しております。
プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ
プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格4,520276 -402 -397 -1,185 -510
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング