17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ

通常単価(税別)
489997
税込単価
5381,097
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要な90°パネルタッチエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ 外形図

製品仕様

使用流体使用温度範囲最高使用圧力負圧性能
空気-20℃~+80℃1.0MPa-99.975kPa
0℃~+40℃

規格表

プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489
( 538 )
3日目
629
( 692 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
3日目
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要な90°パネルタッチエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ 90°パネルタッチエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ
プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格489-589276 -402 -397 -4,520
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング