17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

通常単価(税別)
2761,142特別価格
税込単価
3041,256特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・チューブはプッシュワン接続です・チューブの接続には、冶具・工具は不要です・無電解ニッケルめっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ 90°エルボ プッシュワンEシリーズ 90°エルボ 外形図

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃ 

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ 90°エルボ プッシュワンEシリーズ 90°エルボ 寸法表

インチサイズ

プッシュワンEシリーズ 90°エルボ プッシュワンEシリーズ 90°エルボ 寸法表

インチサイズにはめっき処理をしていません。

選定サポート情報

プッシュワンEシリーズ 90°エルボ 品番表示例

性能・試験情報

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

めっき処理

ねじの呼び

最小発注数量
12.7
なし
R1/2
1個
12.7
なし
R1/4
5個
12.7
なし
R3/8
5個
6.35
なし
M5×0.8
10個
6.35
なし
R1/4
5個
6.35
なし
R1/8
5個
6.35
なし
R3/8
5個
9.53
なし
R1/2
5個
9.53
なし
R1/4
5個
9.53
なし
R1/8
5個
9.53
なし
R3/8
5個
4
無電解ニッケルめっき
M5×0.8
1個
7.94
なし
R1/4
5個
6
無電解ニッケルめっき
M5×0.8
1個
16
無電解ニッケルめっき
R1/2
5個
16
無電解ニッケルめっき
R3/8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
3日目
549
( 604 )
3日目
293
( 322 )
3日目
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
3日目
399
( 439 )
3日目
449
( 494 )
3日目
548
( 603 )
3日目
401
( 441 )
3日目
521
( 573 )
3日目
276
( 304 )
6日目
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
6日目
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,058740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています(ミリサイズ)
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性PBT樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ 90°エルボのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
エアー配管
5
満足度:5.0
当日出荷してもらえて、助かりました。                               
0人が参考にしています。
チューブの取り回しに
3
満足度:3.0
ニッタ製なので安心して購入しましたが、取り付け時にエルボの部分が非常に固く回すのに一苦労しました。漏れ等は安心できそうで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
プッシュワンAシリーズ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 45°エルボ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格276-293 -397 -806 -239 -244 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂黄銅難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング