17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プッシュワンAシリーズ レデューサ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プッシュワンAシリーズ レデューサ

販売終了

型番

AR4-6

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

チューブ接続で冶具・工具が不要なレデューサです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性PBT樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
水 / 空気
継手種類
ソケット・レデューサ
ソケット・レデューサ
レデューサ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
4
挿入部分外径 D1(mm)
6
外観色
ホワイト
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~40

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト