メカニカル部品技術窓口
チューブ接続で治具・工具が不要なパネルタッチコネクタです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出...
詳細を確認

| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 負圧性能 | -99.975kPa |
ミリサイズ
| 型番 | 適用チューブ外径 (mm) | L (mm) | F チューブ挿入長さ (mm) | t 最大パネル厚 (mm) | H4 (mm) | T1 推奨パネル穴径 (mm) | ワッシャー外径 (mm) | ワッシャー厚み (mm) | ねじ部長さ (mm) | 最小内径 (mm) | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC4 | 4 | 31.8 | 13 | 8.0 | 17.0 | 13 | 20 | 2.0 | 20 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
| APC6 | 6 | 33.6 | 15 | 9.5 | 19.0 | 15 | 24 | 2.5 | 22 | 5.0 | 12.5 | 7.0 |
| APC8 | 8 | 35.8 | 16 | 10.5 | 22.0 | 17 | 28 | 2.5 | 23 | 7.0 | 28.0 | 9.0 |
| APC10 | 10 | 41.7 | 19 | 14.0 | 27.0 | 21 | 34 | 3.0 | 27 | 9.0 | 45.0 | 16.0 |
| APC12 | 12 | 43.6 | 20 | 16.0 | 30.0 | 23 | 37 | 3.0 | 29 | 11.0 | 67.0 | 67.0 |

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~