メカニカル部品技術窓口


| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|
| 負圧性能 | -99.975kPa |
ミリサイズ
| 型番 | d1 適用チューブ外径 (mm) | D1 (mm) | F チューブ挿入長さ (mm) | L (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC4 | 4 | 9.8 | 13 | 15.0 | 2.0 |
| ACC6 | 6 | 12.6 | 15 | 16.9 | 3.0 |
| ACC8 | 8 | 14.6 | 16 | 17.9 | 4.0 |
| ACC10 | 10 | 17.5 | 19 | 21.7 | 6.0 |
| ACC12 | 12 | 20.0 | 20 | 22.6 | 8.0 |

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~