17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径 d1(mm)

    ~mm
  • 適用チューブ外径 d2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン

通常単価(税別)
714924
税込単価
7851,016
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要なダブルYユニオンです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン 断面構造図
 

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

最高使用圧力1.0MPa
負圧性能-99.975kPa

規格表

ミリサイズ

単位:mm
型番d1
適用チューブ
外径
d2
適用チューブ
外径
LL11F1
チューブ
挿入長さ
F2
チューブ
挿入長さ
P3P4WD1Dd3最小内径質量
(g)
AUWY4-64634.219.8131513.410.019.89.812.63.23.510.0
AUWY6-86839.224.8151614.812.224.812.614.64.25.016.0

商品特長詳細

適用チューブ

プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン 適用チューブ

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径 d1

(mm)

適用チューブ外径 d2

(mm)

最小発注数量
4
6
10個
6
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要なダブルYユニオンです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンAシリーズ ダブルYユニオン
プッシュワンAシリーズ コネクタ
プッシュワン(R)Aシリーズ ティー
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
プッシュワンAシリーズ パネルタッチコネクタ
プッシュワンAシリーズ メスコネクタ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格714-234 -448 -350 -628 -275 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 違径ねじ取付 方向ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング