17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ

通常単価(税別)
344419
税込単価
378461
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブ接続で治具・工具が不要な90°ユニオンエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ 製品仕様01
 

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

規格表

ミリサイズ

型番適用
チューブ
外径
(mm)
L1
(mm)
L8
(mm)
P1
(mm)
F
チューブ
挿入長さ
(mm)
D
(mm)
W
(mm)
最小内径
(mm)
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
AUL4417.222.16.9139.89.73.03.54.0
AUL6618.524.88.31512.612.55.09.56.0
AUL8820.728.09.31614.614.57.019.59.0
AUL101024.733.410.81917.517.59.032.515.0
AUL121226.336.312.12020.020.011.045.520.0
型番適用
チューブ
外径
(mm)
L1
(mm)
L8
(mm)
L12
(mm)
P1
(mm)
F
チューブ
挿入長さ
(mm)
D
(mm)
W
(mm)
最小内径
(mm)
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
AUL161634.948.950.812.92728.027.513.097.550.0

※AUL16はビス穴の位置が異なります。

商品特長詳細

  • チューブはプッシュワン接続です。
  • 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • ホワイトボディが作業環境を明るくします。
  • 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
  • Rねじ部にシール加工
    シールテープを巻く必要がありません。

適用チューブ

プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ 商品特長詳細01

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施行上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブ接続で治具・工具が不要な90°ユニオンエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
水槽のCO2添加用耐圧ホース
5
満足度:5.0
透明ホース用なので白を購入しました。違和感なくバッチリです。
0人が参考にしています。
制御用エアー配管の継手として使っています
5
満足度:5.0
溶接冶具付帯のエアーシリンダーに対する制御用エアー配管の継手として利用しています。初期設計時に各社類似品と比較検討した結...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°エルボ
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°メスエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格344-293 -402 -386383 -510
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 分岐

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング