メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

通常単価(税別)
1,446
税込単価
1,591
通常出荷日:3日目

【特長】・チューブはプッシュワン(R)接続です。・チューブの接続には、治具・工具は不要です。・無電解ニ...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

ALWB8-R3/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ALWB8-R3/8の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性PBT樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
水 / 空気
継手種類
[ねじ取付 分岐] ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
ダブルユニバーサルエルボ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
8
Tねじサイズ
3/8
接続ねじの種類
R
外観色
ホワイト
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~40
めっき処理
無電解ニッケルめっき

商品情報

外形図

プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ 外形図

製品仕様

断面構造図

プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ 製品仕様01
 

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 負圧性能:-99.975kPa

規格表

ミリサイズ

単位:mm

型番適用
チューブ
外径
T
ねじ
サイズ
(R)
L1L2L3L4L5AF
チューブ
挿入長さ
H×φ
二面幅
Dd1質量
(g)
ALWB6-R1/86R1/822.818.830.542.313.58.01514.0×15.412.65.033.0
ALWB6-R1/46R1/422.821.830.545.313.511.01514.0×15.412.67.035.0
ALWB8-R1/48R1/424.423.032.150.016.011.01614.0×15.414.67.039.0
ALWB8-R3/88R3/824.424.033.751.016.012.01617.0×18.514.69.047.0
ALWB10-R1/410R1/429.424.539.156.019.011.01917.0×18.517.57.072.0
ALWB10-R3/810R3/829.425.539.157.019.012.01917.0×18.517.59.070.0

商品特長詳細

適用チューブ

プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ 商品特長詳細01

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施行上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数
型番
ALWB8-R3/8

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ

最小発注数量
8
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,446
( 1,591 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボの型番ALWB8-R3/8のページです。 型番ALWB8-R3/8に関する仕様情報を記載しております。
プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
プッシュワン(R)Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ ティー
プッシュワン(R)Aシリーズ ユニバーサルエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ サービスティー
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格1,4461,185 -448 -433 -319 -459
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 分岐

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング