メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ

型番:

ALY8-R1/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALY8-R1/8の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性PBT樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
水 / 空気
継手種類
[ねじ取付 分岐] ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
90°ブランチエルボ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
8
Tねじサイズ
1/8
接続ねじの種類
R
外観色
ホワイト
使用温度範囲(空気 使用時)(℃)
-20~80
使用温度範囲(水 使用時)(℃)
0~40
めっき処理
無電解ニッケルめっき

型番リスト

表示件数
型番
ALY8-R1/8

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ

最小発注数量
8
1/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボの型番ALY8-R1/8のページです。 型番ALY8-R1/8に関する仕様情報を記載しております。
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°エルボ
プッシュワンAシリーズ 90°ユニオンエルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ ティー
プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格510589293 -344 -448 -386
通常出荷日3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 分岐ねじ取付 方向

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング