17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • Tねじサイズ

  • 接続ねじの種類

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

Tねじサイズ

接続ねじの種類

最小発注数量
6
M5×0.8
M
1個
8
1/4
R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319
( 351 )
3日目
356
( 392 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボ
プッシュワンEシリーズ 45°エルボ
プッシュワン(R)Aシリーズ ユニバーサルエルボ
プッシュワンAシリーズ 90°エルボ
プッシュワンAシリーズ コネクタ
ワンタッチ継手 45°エルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタEASUN(イーサン)
通常価格319-239 -433 -293 -234 -368
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂標準(PBT)
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅標準(黄銅)
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR標準(NBR)
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング