17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プッシュワンAシリーズ 90°ロングエルボ

販売終了

型番

ALL4-M5

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

チューブ接続で冶具・工具が不要な90°ロングエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
難燃性PBT樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
特殊NBR
使用流体
水 / 空気
継手種類
[ねじ取付 方向] ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
エルボ
エルボ
90°ロングエルボ
種類
[ワンタッチ継手] プッシュワン継手
適用チューブ外径1(φ)
4
Tねじサイズ
M5×0.8
接続ねじの種類
M
外観色
ホワイト

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト