17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 収縮後内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 17日以内
    • 19日以内

ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)【1~10個入り】

通常単価(税別)
9,87839,819
税込単価
10,86643,801
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・耐熱、耐寒性がすぐれています・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です・耐候性にすぐれ経年...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準色:半透明(自然色)

規格表

ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー熱収縮チューブ) ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ) 規格表

(注)収縮前内径は最小値、収縮後内径は最大値、肉厚は完全収縮時の標準値で示しています。

使用例

収縮加工方法

サイズの選定

規格表の収縮前内径と収縮後内径を参考にして選択して下さい。実用温度が高温で、被覆物に鋭角部がある、熱伝導しやすいなどの場合は適用可能サイズのうちで一番大きいものを選んで下さい。

カッティング

チューブは被覆物の全長とほぼ同じ長さにカットして下さい。

収縮加工温度

収縮後内径は、200℃ 20分間加熱時の保証値を示しています。
収縮加工する際の温度は、被覆物の耐熱性、形状、チューブの収縮特性(融点、収縮力、熱伝導性、高温下での引張り強さ)、サイズ、作業性などを考慮して100℃から200℃の範囲に設定して下さい。
ジュンフロンFEP熱収縮チュープは、150℃から180℃でほとんど収縮し、200℃で収縮が完了するように設計されています。
チューブを収縮温度まで加熱することによって、被覆物に密着します。

※注意点

1) 全面を均ーに加熱し、冷却して下さい。
2) ロールなどの長いものに被覆する際は、中央部から端へ順に加熱し、空気溜りができないように気をつけて下さい。
3) 温度は必要以上に上げないようにして下さい。

加熱器具

ヒートガン、電気炉、赤外線ヒータ、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。

ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー熱収縮チューブ) ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ) 関連画像1
ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー熱収縮チューブ) ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ) 関連画像2
ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー熱収縮チューブ) ジュンフロンNF(FEP熱収縮チューブ) 関連画像3

注意・禁止事項

ジュンフロン熱収縮チューブは、40℃前後からわずかに自然収縮が始まりますので、室温以下の冷暗所で保管してください。保管期間は1年を目安として下さい。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

収縮後内径

(mm)

最小発注数量
1.8
1.5
1パック

10個入り

2.2
1.8
1パック

10個入り

3
2.3
1パック

10個入り

3.6
2.8
1パック

10個入り

4.4
3.3
1パック

10個入り

5.5
4.2
1パック

10個入り

6.5
5
1パック

10個入り

7.8
6
1パック

10個入り

9.5
7.3
1パック

10個入り

11
9
1パック

10個入り

15
12
1パック

10個入り

16.5
14
1パック

10個入り

18
15.5
1パック

10個入り

21.5
17
1パック

5個入り

23.5
20
1パック

5個入り

27
22
1個
34
26
1個
44
34
1個
55
43
1個
68
54
1個
78.0
66.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,706
( 13,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,242
( 16,766 )
5日目
15,242
( 16,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,242
( 16,766 )
17日目
15,242
( 16,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,718
( 18,390 )
8日目
17,896
( 19,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,840
( 20,724 )
5日目
21,060
( 23,166 )
6日目
24,390
( 26,829 )
5日目
32,143
( 35,357 )
15日目
36,688
( 40,357 )
6日目
39,819
( 43,801 )
5日目
24,584
( 27,042 )
5日目
28,922
( 31,814 )
5日目
9,878
( 10,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,918
( 12,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,584
( 11,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,870
( 17,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,497
( 20,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,389
( 22,428 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、耐寒性がすぐれています
・ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です
・耐候性にすぐれ経年変化がありません
・ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます
・難燃性です
・電気的特性がすぐれています
【用途】
・液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性、非粘着性を必要とするリード部の保護被覆
・センサーなどの極小素子の保護
・ロールなどの非粘着性化
・高温下での耐薬品用保護被覆

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
古くから使っていて、採用した理由はわかりませんが、当社の仕様に適応していたからだと思います。今では当社の標準品として使っ...もっと読む
2人が参考にしています。
温度センサーの保護用
4
満足度:4.0
温度センサーの測温部分に電気的な絶縁と外傷からの保護として使用致しました。客先からも好評を得ており、客先標準仕様として登...もっと読む
2人が参考にしています。
ドラフト 搬送アーム
4
満足度:4.0
ドラフト内の薬液処理用搬送アームの塗装が剥がれてきたので、上から保護するために、購入させて頂きました。 フッ素系で薬品に...もっと読む
1人が参考にしています。
生産装置で使用。
3
満足度:3.0
温調ホースの保護に使用。 必要な部品はまずミスミHPで探します。 納期や価格がすぐに分かるので、とても便利に利用していま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)
ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NFL(FEP極細)
EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ
コルベックス(R) ふっ素樹脂 熱収縮チューブ
ジュンロンスパイラルチューブ(保護結束用チューブ) SF(FEP)
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
メーカー潤工社潤工社グンゼサンゴバン潤工社デンカエレクトロン
通常価格9,878-10,957 -1,612 -4,353 -27,374 -1,393 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目〜4日目
収縮率2:1未満2:1未満2:1未満2:1-2:1~3:1未満
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂その他ポリオレフィン
その他その他その他乳白色その他黄色
難燃性
材質詳細ふっ素ポリマーふっ素ポリマー--FEP-
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング